IGUS | łożyska dry-tech

233 232 Do ekstremalnych prędkości obrotowych Odporny na temperatury oraz media Specjalnie opracowany dla aplikacji o wysokiej prędkości i małych obciążeniach, materiał iglidur ® L500 sprawdza się świetnie w aplikacjach w wiatrakach oraz silnikach elektrycznych. ●● Odporny na temperatury do +250°C ●● Do ruchów obrotowych z prędkością powierzchniową do 5 m/s ●● Bardzo odporny na zużycie ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Niska rozszerzalność cieplna ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Wiatraki chłodzące ●● Silniki elektryczne ●● Wentylatory, itp. Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® L500 iglidur ® L500 +250°C 70 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/L500 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 10,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® L500 +250°C 70 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,53 ​ Kolor ​ czarny ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,3 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,08 – 0,15 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 4,00 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 12 015 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 201 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 70 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 70 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 81 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +250 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +315 ​ Min. temperatura zastosowania °C –100 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,45 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 6 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 10 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Bardzo niska absorpcja wody 0,1% masy w normal- nych warunkach oraz 0,3% masy w pełnym zanurzeniu w wodzie również pozwala na ciągłą pracę przy wysokiej wilgotności oraz w mediach. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Generalnie, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® L500 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Większe natężenie promieniowania wpływa na materiał i może powodować zmniejszenie jego właściwości mechanicz- nych. Odporność UV Właściwości materiałowe łożysk ślizgowych iglidur ® L500 nie ulegają zmianie pod wpływem promieniowania UV lub innych czynników pogodowych. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® L500 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +250°C 70 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=