IGUS | łożyska dry-tech

Kiedy stosować? ● ● Do aplikacji obrotowych przy wysokich prędkościach ● ● Gdy wymagana jest możliwie najdłuższa żywotność ● ● Dla wysokich wartości PV przy małych obciążeniach ● ● Przy ciągłych temperaturach pracy do +250°C (krótkotrwale do maks. +350°C) Do ekstremalnych prędkości obrotowych Odporny na temperatury oraz media iglidur ® L500 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy wymagane jest uniwersalne łożysko ślizgowe do pracy w wysokich temperaturach iglidur ® X ● ● W przypadku występowania zakresu średnich i dużych nacisków iglidur ® G, iglidur ® Q ● ● Dla aplikacji oscylacyjnych iglidur ® W300, iglidur ® J350

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=