IGUS | łożyska dry-tech

225 224 Do wysokich prędkości obrotowych Wysoka wydajność przy niższym koszcie iglidur ® L350 cechuje niezwykle długa żywotność. Opracowany z myślą o najlepszym współczynniku zużycia i tarciu przy prędkościach 1,5 m/s i więcej, materiał ten przewyższa klasyczne łożyska ślizgowe przy pracy z wysoką prędkością obrotową. ●● Prędkość obrotowa do 3,5 m/s ●● Odporny na temperaturę do +210°C przy ciągłym użytkowaniu ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Dobry stosunek wydajności do ceny ●● Niezwykle odporny na zużycie ●● Bezsmarowy i bezobsługowy ●● Standardowy zakres dostępny z magazynu Typowe obszary zastosowań ●● Silniki elektryczne ●● Wiatraki ●● Sprzęt AGD Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® L350 iglidur ® L350 +180°C 59 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/L350 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 3,0 – 10,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® L350 +180°C 59 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,54 ​ Kolor ​ ciemnoszary ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,4 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,4 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,18 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 3,00 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 15 882 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 210 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 210 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 59 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +210 ​ Min. temperatura zastosowania °C –100 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,61 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 7 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 5 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 5 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + do 0 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Bardzo niska absorpcja wody 0,4% masy w normal- nych warunkach oraz 1,4% masy w pełnym zanurzeniu w wodzie również pozwala na ciągłą pracę przy wysokiej wilgotności oraz w mediach. Próżnia W próżni, zawartość wilgoci jest uwalniana w postaci pary. Ze względu na niską absorpcję wilgoci, stosowanie w próżni jest możliwe. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® L350 są odporne na promieniowanie o natężeniu 2 x 10² Gy. Większe natężenie promieniowania wpływa na materiał i może powodować zmniejszenie jego właściwości mechanicznych. Odporność UV Właściwości łożysk ślizgowych z materiału iglidur ® L350 nie ulegają zmianie pod wpływem promieniowania UV lub innych czynników pogodowych. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® L350 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +180°C 59 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=