IGUS | łożyska dry-tech

Kiedy stosować? ● ● Do aplikacji obrotowych przy wysokich prędkościach ● ● Gdy wymagana jest możliwie najdłuższa żywotność ● ● Dla wysokich wartości PV przy małych obciążeniach ● ● Do pracy przy temperaturach do +180°C (długotrwale lub do +210°C krótkotrwale) Do wysokich prędkości obrotowych Wysoka wydajność przy niższym koszcie iglidur ® L350 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy wymagane jest uniwersalne łożysko do pracy w wysokich temperaturach iglidur ® X ● ● W przypadku występowania zakresu średnich i dużych nacisków iglidur ® G, iglidur ® Q ● ● Dla aplikacji oscylacyjnych iglidur ® W300, iglidur ® J350

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=