IGUS | łożyska dry-tech
21 20 Inne aplikacje www.igus.pl/iglidur-aplikacje Przykłady zastosowań: iglidur ® Ulepsz technologię ... Zredukuj koszt. Od lat mottem igus ® jest "plastics for longer life ® ". Należy przez to rozumieć produkcję innowacyjnych wyrobów z tworzyw sztucznych, które niwelują prace konserwacyjne, poprawiają technologię jednocześnie redukując koszty i zwiększając żywotność, a także są dostarczane bezpośrednio z magazynu. Nasze referencje pokazują pracę łożysk ślizgowych iglidur ® w szerokiej gamie zastosowań. Rozrzutnik siana Główne powody zastosowania łożysk ślizgowych iglidur ® to specjalna konstrukcja zabezpieczająca łożysko przed obrotem w oprawie, które powoduje znaczne obniżenie kosztów produkcji. Łożyska są również bezobsługowe i mają wysoką odporność na zużycie. (FellaWerke GmbH & Co. KG) Łożysko osi Obciążenia krawędziowe są zwykle decydującym czynnikiem o zastosowaniu łożyska ślizgowego. Łożyska ślizgowe z iglidur ® G są rozwiązaniem o wysokiej odporności na zużycie, niskim koszcie oraz odporności na korozję i brud. (Zunhammer GmbH Gülletechnik) Łożyska prowadnika czyszczącego Dzięki zastosowaniu łożysk iglidur ® w bardzo trudnych warunkach pod wpływem 2–3% sody kaustycznej oraz temperatury +80°C, uzyskano redukcję siły napędowej dla maszyn myjących butelki. (Krones AG) Maszyna do formowania, wypełniania i zamykania worków Temperatura pracy w głowicy zgrzewającej często osiąga +160°C lub więcej. Te wymagania zostały spełnione przez łożyska ślizgowe z materiału iglidur ® Z, które charakteryzują się również wysoką odpornością na zużycie. (Affeldt Verpackungsmaschinen GmbH) Prowadnik do zmiany narzędzi Główne powody zastosowania łożysk ślizgowych iglidur ® to ogromna przewaga kosztowa w porównaniu do standardowych, metalowych łożysk, jak i niski współczynnik tarcia w pracy z miękkim stalowym wałem. (Deckel Maho Seebach GmbH) Lampa operacyjna Zasilane silnikiem skrzydła lampy operacyjnej LED są regulowane za pomocą łożysk iglidur ® JVFM ze wstępnym naprężeniem. Bezsmarowe i bezobsługowe. (Trumpf iLED Medical Systems Inc.) Rollercoaster Łożyska ślizgowe iglidur ® Z pozwoliły znacznie zredukować koszty. Osiągnięto to poprzez wyeliminowanie w całości przeglądów podczas sezonu. Z łożyskami ślizgowymi z materiału iglidur ® Z nie ma potrzeb serwisowych oraz ponownego smarowania wałków i łożysk. Zmiana umożliwiła również obniżenie masy układu. (Six Flags Theme Park)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=