IGUS | łożyska dry-tech

217 216 Do szybkich aplikacji obrotowych Niski współczynnik tarcia przy niskim obciążeniu Łożyska ślizgowe do aplikacji obrotowych o dużej prędkości, przede wszystkim do wentylatorów i silników. ●● Odpowiedni do wysokich prędkości obrotowych ●● Bardzo niski współczynnik tarcia ●● Bardzo odporny na zużycie ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Przemysł elektroniczny ●● Mechatronika ●● Przemysł optyczny ●● Inżynieria testowa i zapewnienie jakości Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® L250 iglidur ® L250 +90°C 45 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/L250 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® L250 +90°C 45 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,50 ​ Kolor ​ beżowy ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,7 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 3,9 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,08 – 0,19 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,40 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1950 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 67 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 47 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 45 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 68 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 10 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 10 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W odniesieniu do aplikacji, w których liczą się najmniejsze luzy łożyskowe prosimy brać pod uwagę absorpcję wilgoci. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® L250. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® L250 są odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10⁴ Gy. Większe natężenie promieniowania wpływa na materiał i może powodować zmniejszenie jego właściwości mechanicz- nych. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® L250 odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV. Jednak właściwości materiałowe nie ulegają zmianie. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® L250 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +90°C 45 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=