IGUS | łożyska dry-tech

213 212 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 W360SM-0608-06 8,0 +0,025 +0,083 10,0 10,0 W360SM-0810-10 10,0 12,0 10,0 W360SM-1012-10 12,0 +0,032 +0,102 14,0 12,0 W360SM-1214-12 16,0 18,0 15,0 W360SM-1618-15 20,0 +0,040 +0,124 23,0 20,0 W360SM-2023-20 iglidur ® W360 +180°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W360 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 ​Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) Faza w odniesieniu do d1 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W360 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 Przykład zamówienia: W360SM-0608-06 - brak minimalnej ilości zamówienia. W360 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 06 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 06 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 12,0 6,0 1,00 W360FM-0608-06 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 10,0 1,00 W360FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 W360FM-1012-10 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 12,0 1,00 W360FM-1214-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 W360FM-1618-17 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 21,5 1,50 W360FM-2023-21 Przykład zamówienia: W360FM-0608-06 - brak minimalnej ilości zamówienia. W360 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 06 Wewnętrzna Ø d1 08 Zewnętrzna Ø d2 06 Długość całkowita b1 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® W360 +180°C 75 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W360 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° ​Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/W360 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/W360 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=