IGUS | łożyska dry-tech

209 208 Długodystansowiec do +180°C Do zastosowań, które są czyste i suche Nowy materiał iglidur ® łączy w sobie doskonałe właściwości do pracy ciągłej z odpornością temperatu- rową, zredukowaną absorpcją wilgoci i dobrym stosunkiem jakości do ceny - prawdziwie wszechstronny w zakresie wytrzymałości. ●● Wysoka odporność na zużycie ●● Odporny na temperatury do +180°C ●● Odpowiedni do pracy w środowisku mokrym ●● Dobry stosunek wydajności do ceny ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Przeładunek materiałów ●● Automatyzacja ●● Technologia dwukołowa ●● Mobilność elektryczna Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W360 iglidur ® W360 +180°C 75 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W360 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 629 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® W360 +180°C 75 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,34 ​ Kolor ​ żółty ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,6 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,07 – 0,21 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,35 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 3829 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 119 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 75 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 75 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +200 ​ Min. temperatura zastosowania °C –40 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 6 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole 0 do – Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy 0 do – Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci iglidur ® W360 jest niska i może być pominięta w zastosowaniu w środowisku mokrym. Jednakże przy pełnym nasyceniu 1,6% masy zastoso- wanie pod wodą jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® W360. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® W360 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® W360 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® W360 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –40°C do +180°C 75 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=