IGUS | łożyska dry-tech
Kiedy stosować? ● ● Gdy wymagane jest bardzo odporne na zużycie łożysko ślizgowe do średnich obciążeń ● ● Kiedy występuje regularny kontakt z wilgocią ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +90°C Długodystansowiec do +180°C Do zastosowań, które są czyste i suche iglidur ® W360 Kiedy nie stosować? ● ● Kiedy poszukiwane są łożyska ślizgowe bardzo odporne na zużycie do standardowego zakresu temperaturowego przy niskich i średnich obciążeniach iglidur ® J ● ● Kiedy wymagana jest maksymalna odporność na temperatury oraz wysoka odporność na zużycie iglidur ® Z, iglidur ® J350, iglidur ® V400 ● ● Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie pod wodą iglidur ® UW, iglidur ® H370
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=