IGUS | łożyska dry-tech

201 200 Idealny do polimerowych wałów Odporne na ścieranie przy średnich temperaturach oraz obciążeniach Po raz kolejny materiał iglidur ® J260 udowadnia swoją wartość w zastosowaniach, gdzie wymagana jest maksymalna żywotność i bardzo dobry współczynnik tarcia w zadanych warunkach aplikacji - w szczegól- ności w połączeniu z polimerowymi wałkami! ●● Do niskich i średnich obciążeń ●● Wysoka odporność na media ●● Trochę wyższy zakres temperaturowy niż iglidur ® J ●● Długa żywotność – nawet we współpracy z polimerowymi wałkami i w innych, specjalnych warunkach Typowe obszary zastosowań ●● Automatyzacja ●● Budowa instalacji przemysłowych ●● Inżynieria testowa i zapewnienie jakości ●● Przemysł robotyki ●● Przemysł elektroniczny Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J260 iglidur ® J260 +120°C 40 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J260 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 6,0 – 20,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 640 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® J260 +120°C 40 MPa Właściwości ogólne Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,35 ​ Kolor ​ żółty ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 0,4 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,06 – 0,20 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,35 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2200 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 60 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 50 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 40 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 77 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +120 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +140 ​ Min. temperatura zastosowania °C –100 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 13 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 10 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + do 0 Paliwa – Rozcieńczone kwasy – Rozcieńczone zasady + do 0 Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków 0 do – Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci W standardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® J260 wynosi w przybli- żeniu 0,2% masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 0,4% masy. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozszerzal- ność wilgotnościową. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® J260. Odporność na promieniowanie Odporne na promieniowanie o intensywności 3 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® J260 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® J260 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +120°C 40 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=