IGUS | łożyska dry-tech
        
 www.igus.pl/dry-tech Udoskonalenie technologii i obniżenie kosztów Łożyska igus ® dry-tech ® oferują alternatywę dla smarowanych łożysk ślizgowych, liniowych i tocznych. Firma igus® opracowała trybopolimery pozwalające na ciągłą pracę na sucho. Dzięki wykluczeniu smarowania, technika łożyskowa dry-tech ® pozwala osiągnąć dłuższą żywotność: od -100°C aż do +250°C przy ciągłym kontakcie, od pomieszczeń czystych po warunki ekstremalnych zabrudzeń, od próżni po skrajną wilgotność. Dostępne z magazynu. Gotowe do wysyłki od 24 h, wcześniejsze wysyłki na zapytanie. Przedstawione terminy dostaw odnoszą się do średniego czasu wysyłki zamówionego towaru. Bez minimalnej wartości zamówienia! Bez dopłat! Bez minimalnej ilości zamówienia z igus ® . Zamów dokładnie tyle, ile potrzebujesz. Nasze ceny można znaleźć online na stronie www.igus.pl Obsługa od 8:00 do 20:00 oraz w soboty Poniedziałek - Piątek 8:00 - 20:00 Sobota 8:00 - 12:00 Zamów telefonicznie Telefon  +48 22 316 36 33 Fax  +48 22 863 61 69 Sklep internetowy  www.igus.pl Wyszukiwarka produktów, konfiguratory, katalogi produktów online, modele CAD i wiele więcej. Zamówienia składane przez całą dobę! Czy masz jakieś pytania? Jeśli masz jakiekolwiek pytania wystarczy zadzwonić lub skorzystać z naszych narzędzi online www.igus.pl
        
         Made with FlippingBook 
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=