IGUS | łożyska dry-tech

193 192 Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach Może być stosowany z wieloma wałami, przy różnych obciążeniach Znakomite łożysko ślizgowe do zastosowań wiążących się z ruchami obrotowymi - oraz współpracą z wieloma różnymi materiałami wałów: łożyska ślizgowe iglidur ® J350 pozwalają często wydłużyć żywotność rozwiązań, w których występują obciążenia pomiędzy 2 i 50 MPa. Dodatkowo, wysoka odporność temperaturowa sprawia, że ten materiał jest wszechstronny. ●● Zalecany do stalowych wałów ●● Praca ciągła w temperaturach do +180°C ●● Odpowiedni do średnich i dużych obciążeń ●● Odpowiedni do zastosowań obrotowych ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Automatyzacja ●● Inżynieria mechaniczna ●● Przemysł motoryzacyjny ●● Przemysł szklarski Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J350 iglidur ® J350 +180°C 60 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J350 Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Ø 4,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 639 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 559 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® J350 +180°C 60 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,44 ​ Kolor ​ żółty ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,6 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,10 – 0,20 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,45 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2000 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 55 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 60 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 60 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 80 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +180 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +220 ​ Min. temperatura zastosowania °C –100 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,24 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 7 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 10 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy + Rozcieńczone zasady + Silne kwasy + do 0 Silne zasady + Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + do 0 Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Absorpcja wilgoci przez iglidur ® J350 jest niska i przy stosowaniu standardowych łożysk ślizgowych może być zignorowana. Nawet po nasyceniu wodą, iglidur ® J350 nie absorbuje więcej niż 1,6% masy wody. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® J350. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Łożyska ślizgowe wykonane z iglidur ® J350 są odporne na promieniowanie o intensywności 2 · 10² Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® J350 są częściowo odporne na działanie promieniowania UV. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® J350 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –100°C do +180°C 60 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=