IGUS | łożyska dry-tech

190 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2,0 +0,014 +0,054 3,5 5,0 5,0 0,75 J3FM-0203505-05 3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 J3FM-0304-05 5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 5,0 1,00 J3FM-0507-05 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 J3FM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 J3FM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 J3FM-0608-08 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 5,5 1,00 J3FM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 J3FM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 J3FM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 J3FM-0810-10 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 J3FM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 J3FM-1012-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 J3FM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 J3FM-1012-12 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 J3FM-1012-17 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 7,0 1,00 J3FM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 J3FM-1214-09 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 J3FM-1214-12 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 J3FM-1214-17 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 J3FM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 J3FM-1416-17 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,032 +0,102 17,0 23,0 9,0 1,00 J3FM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 J3FM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 J3FM-1517-17 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 J3FM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 J3FM-1618-17 18,0 +0,040 +0,124 20,0 26,0 12,0 1,00 J3FM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 J3FM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 J3FM-1820-22 18,0 21,0 25,0 12,0 1,00 J3FM-1821-12 20,0 23,0 30,0 11,5 1,50 J3FM-2023-11 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 J3FM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 J3FM-2023-21 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 J3FM-2528-11 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 J3FM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 J3FM-2528-21 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 J3FM-3034-16 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 J3FM-3034-26 35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 16,0 2,00 J3FM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 J3FM-3539-26 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 J3FM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 J3FM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 J3FM-4550-50 iglidur ® J3 +90°C 45 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J3 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° ​Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J3 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: J3FM-0304-05 - brak minimalnej ilości zamówienia. J3 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 05 Długość całkowita b1 Kiedy stosować? ● ● Gdy wymagane jest odporne na zużycie łożysko do ruchów obrotowych przy średnich i dużych obciążeniach ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko do stosowania w wysokich temperaturach ● ● Gdy pożądany jest montaż poprzez wciśnięcie działający w temperaturach do +150°C ● ● Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy dużych obciążeniach ● ● Gdy łożysko jest narażone na obciążenia udarowe Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach Może być stosowany z wieloma wałami, przy różnych obciążeniach iglidur ® J350 Kiedy nie stosować? ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +180°C iglidur ® X ● ● Kiedy wymagane są najniższe współczynniki tarcia iglidur ® J ● ● Gdy wymagane jest ekonomiczne łożysko ślizgowe o niskim tarciu iglidur ® D, iglidur ® R ● ● Do wysokich prędkości obrotowych iglidur ® J

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=