IGUS | łożyska dry-tech

185 184 Nowy długodystansowiec: ekspert od zastosowań wahliwych i obciążeń pulsacyjnych Aż do 10 MPa, do 3 razy wyższa odporność na zużycie niż iglidur ® J iglidur ® J3 to materiał z ulepszoną odpornością na ścieranie przy niskich i średnich obciążeniach i wysokich prędkościach. Jego żywotność jest nawet do 300% dłuższa w porównaniu z materiałem iglidur ® J - cenionym za najwyższą trwałość. ●● Niski współczynnik tarcia ●● Wysoka odporność na media ●● Niska absorpcja wilgoci ●● Nie zawiera teflonu (PTFE) ●● Bezsmarowy ●● Bezobsługowy Typowe obszary zastosowań ●● Automatyzacja ●● Przemysł drukarski ●● Przemysł produkcji napojów ●● Przemysł szklarski ●● Inżynieria lotnicza Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J3 iglidur ® J3 +90°C 45 MPa Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J3 Ø 2,0 – 50,0 mm Opisowe specyfikacje techniczne Odporność na zużycie przy +23°C Odporność na zużycie przy +90°C Odporność na zużycie przy +150°C Niski współczynnik tarcia Niska absorpcja wilgoci Odporność na zużycie pod wodą Wysoka odporność na media Odporność na obciążenia krawędziowe Odpowiednie do obciążeń udarowych i wstrząsów Odporność na brud Dostępne również jako: Półprodukty, wałek okrągły Strona 639 Półprodukty, płyta Strona 651 Trybotaśma Strona 657 Pierścienie tłokowe Strona 562 Łożysko z kołnierzem, przykręcane Strona 581 Formowane części specjalne Strona 602 Kulki sferyczne igubal ® Strona 783 iglidur ® J3 +90°C 45 MPa Właściwości ogólne​ Metoda testowa Gęstość g/cm³ 1,42 ​ Kolor ​ żółty ​ Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C i 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,3 ​ Współczynnik tarcia, dynamiczny, dla stali µ 0,06 – 0,20 ​ Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,50 ​ Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2700 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 70 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 60 ​ Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 45 ​ Twardość D w skali Shore‘a ​ 73 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 ​ Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120 ​ Min. temperatura zastosowania °C –50 ​ Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 13 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 Chemikalia Odporność Alkohole + Paliwa + Rozcieńczone kwasy 0 do – Rozcieńczone zasady + Silne kwasy – Silne zasady + do 0 Tłuszcze, oleje bez dodatków + Węglowodory + Tabela 01: Tabela właściwości materiałowych Absorpcja wilgoci Wstandardowych warunkach klimatycznych, absorpcja wilgoci łożysk ślizgowych iglidur ® J3 wynosi w przybliżeniu 0,3%masy. Limit nasycenia w wodzie wynosi 1,3% masy. Wspomniane wartości są tak niskie, że tylko w skrajnych przypadkach należy uwzględnić rozszerzalność wilgotnościową. Próżnia W próżni, obecna w materiale wilgoć jest uwalniana jako para. Stosowanie w próżni jest możliwe wyłącznie dla osuszonych łożysk iglidur ® J3. Wszystkie informacje podane przy temperaturze pokojowej [+20°C] Tabela 02: Odporność chemiczna Tabela odporności chemicznej, strona 1542 ​ Odporność na promieniowanie Odporne na promieniowanie o intensywności 1 · 10⁴ Gy. Odporność UV Łożyska ślizgowe iglidur ® J3 odbarwiają się pod wpływem promieniowania UV. Jednakże twardość materiału, wytrzy- małość na ściskanie i jego odporność na zużycie nie zmieniają się. 100,0 10,0 1,0 0,1 0,01 0,001 0,01 0,1 1,0 10,0 Wykres 01: Dopuszczalne wartości PV dla łożysk ślizgowych iglidur ® J3 o grubości ścianki 1 mm, przy pracy na sucho we współpracy z wałem stalowym, w temperaturze +20°C, zamocowanych w stalowej obudowie Prędkość powierzchniowa [m/s] Obciążenie [MPa] Dane techniczne –50°C do +90°C 45 MPa Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia + odporne 0 odporność warunkowa – nieodporne - + - + - + - + - + - + - + - + - + - +

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=