IGUS | łożyska dry-tech

Kiedy stosować? ● ● Przy optymalizacji odporności na zużycie w porównaniu z iglidur ® J ● ● Gdy wymagane są bardzo niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho ● ● Jeżeli wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy małych obciążeniach ● ● Gdy niska absorpcja wilgoci jest wymagana ● ● Gdy wymagana jest dobra odporność na działanie ciekłych czynników chemicznych Nowy długodystansowiec: ekspert od zastosowań wahliwych i obciążeń pulsacyjnych Aż do 10 MPa, do 3 razy wyższa odporność na zużycie niż iglidur ® J iglidur ® J3 Kiedy nie stosować? ● ● Kiedy wymagane jest odporne na zużycie łożysko do ruchów liniowych iglidur ® J ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +90°C iglidur ® J260 ● ● Gdy promieniowy nacisk powierzchniowy jest wyższy niż 45 MPa iglidur ® W300

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=