IGUS | łożyska dry-tech
181 180 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 15,0 +0,032 +0,102 17,0 23,0 20,0 1,00 WFM-1517-20 16,0 18,0 24,0 9,0 1,00 WFM-1618-09 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 WFM-1618-12 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 WFM-1618-17 17,0 19,0 25,0 12,0 1,00 WFM-1719-12 17,0 19,0 25,0 18,0 1,00 WFM-1719-18 17,0 19,0 25,0 25,0 1,00 WFM-1719-25 18,0 20,0 26,0 6,0 1,00 WFM-1820-06 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 WFM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 WFM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 WFM-1820-22 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 11,5 1,50 WFM-2023-11 20,0 23,0 30,0 14,5 1,50 WFM-2023-14 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 WFM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 WFM-2023-21 24,0 27,0 32,0 10,5 1,50 WFM-2427-10 25,0 28,0 35,0 11,5 1,50 WFM-2528-11 25,0 28,0 31,0 13,5 1,50 WFM-252831-13 25,0 28,0 35,0 16,5 1,50 WFM-2528-16 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 WFM-2528-21 25,0 28,0 32,0 30,0 1,50 WFM-2528-30 28,0 30,0 35,0 36,0 1,00 WFM-2830-36 30,0 34,0 42,0 10,0 2,00 WFM-3034-10 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 WFM-3034-16 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 30,0 +0,040 +0,124 34,0 42,0 26,0 2,00 WFM-3034-26 30,0 34,0 42,0 37,0 2,00 WFM-3034-37 32,0 +0,050 +0,150 36,0 40,0 16,0 2,00 WFM-3236-16 32,0 36,0 40,0 26,0 2,00 WFM-3236-26 35,0 39,0 47,0 9,0 2,00 WFM-3539-09 35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 WFM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 WFM-3539-26 35,0 39,0 50,0 35,0 2,00 WFM-353950-35 38,0 42,0 50,0 22,0 2,00 WFM-3842-22 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 WFM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 WFM-4044-40 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 WFM-4550-50 50,0 55,0 63,0 40,0 2,00 WFM-5055-40 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 WFM-5055-50 55,0 +0,060 +0,180 60,0 68,0 60,0 2,00 WFM-5560-60 57,0 62,0 67,0 40,0 2,00 WFM-5762-40 60,0 65,0 73,0 60,0 2,00 WFM-6065-60 65,0 70,0 78,0 60,0 2,00 WFM-6570-60 70,0 75,0 83,0 100,0 2,50 WFM-7075-100 75,0 80,0 88,0 100,0 2,50 WFM-7580-100 80,0 85,0 93,0 100,0 2,50 WFM-8085-100 90,0 +0,072 +0,212 95,0 103,0 100,0 2,50 WFM-9095-100 100,0 105,0 113,0 100,0 2,50 WFM-100105-100 120,0 125,0 133,0 100,0 2,50 WFM-120125-100 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W300 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W300 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0375 +0125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 5 9,5 4) 4) 0,3 9,5 0,6 WTM-0509-006 6 20 13 1,5 1 20 1,5 WTM-0620-015 8 18 13 1,5 1 18 1,5 WTM-0818-015 10 18 4) 4) 0,7 18 1 WTM-1018-010 10 18 4) 4) 1 18 1,5 WTM-1018-015 12 24 18 1,5 1 24 1,5 WTM-1224-015 14 26 20 2 1 26 1,5 WTM-1426-015 15 24 19,5 1,5 1 24 1,5 WTM-1524-015 16 30 23 2 1 30 1,5 WTM-1630-015 18 32 25 2 1 32 1,5 WTM-1832-015 18 44 30 7 1 44 1,5 WTM-1844-015 20 36 28 3 1 36 1,5 WTM-2036-015 22 38 30 3 1 38 1,5 WTM-2238-015 24 42 33 3 1 42 1,5 WTM-2442-015 26 44 35 3 1 44 1,5 WTM-2644-015 28 40 38 4 1 48 1,5 WTM-2840-015 28 48 38 4 1 48 1,5 WTM-2848-015 32 54 43 4 1 54 1,5 WTM-3254-015 38 62 50 4 1 62 1,5 WTM-3862-015 42 66 54 4 1 66 1,5 WTM-4266-015 48 74 61 4 1,5 74 2 WTM-4874-020 52 78 65 4 1,5 78 2 WTM-5278-020 62 90 76 4 1,5 90 2 WTM-6290-020 82 110 4) 4) 1,5 110 2 WTM-82110-020 102 130 4) 4) 1,5 130 2 WTM-102130-020 120 150 4) 4) 1,5 150 2 WTM-120150-020 Przykład zamówienia: WTM-0509-006 - brak minimalnej ilości zamówienia. W300 Materiał iglidur ® T Podkładka oporowa M Metryczny 05 Wewnętrzna Ø d1 09 Zewnętrzna Ø d2 006 Grubość s 4) Konstrukcja bez otworu mocującego Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W300 Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Podkładki oporowe (typ T) d2 d1 s d5 d4 d6 h Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/W300 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=