IGUS | łożyska dry-tech

179 178 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 50,0 +0,050 +0,150 55,0 40,0 WSM-5055-40 50,0 55,0 50,0 WSM-5055-50 50,0 55,0 55,0 WSM-5055-55 50,0 55,0 60,0 WSM-5055-60 55,0 +0,060 +0,180 60,0 40,0 WSM-5560-40 55,0 60,0 60,0 WSM-5560-60 60,0 65,0 30,0 WSM-6065-30 60,0 65,0 60,0 WSM-6065-60 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 65,0 +0,060 +0,180 70,0 60,0 WSM-6570-60 70,0 75,0 60,0 WSM-7075-60 75,0 80,0 100,0 WSM-7580-100 80,0 85,0 20,0 WSM-8085-20 80,0 85,0 100,0 WSM-8085-100 90,0 +0,072 +0,212 95,0 100,0 WSM-9095-100 100,0 105,0 100,0 WSM-100105-100 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W300 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W300 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 2,5 +0,014 +0,054 4,0 6,5 3,0 0,75 WFM-0204-03 3,0 4,5 7,5 3,0 0,75 WFM-0304-03 3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 WFM-0304-05 4,0 +0,020 +0,068 5,5 9,5 3,0 0,75 WFM-0405-03 4,0 5,5 9,5 4,0 0,75 WFM-0405-04 4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 WFM-0405-06 5,0 +0,010 +0,040 6,0 10,0 8,0 0,50 WFM-0506-08 5,0 +0,020 +0,068 7,0 11,0 4,0 1,00 WFM-0507-04 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 WFM-0507-05 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 WFM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 WFM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 WFM-0608-08 6,0 8,0 12,0 10,0 1,00 WFM-0608-10 6,0 8,0 12,0 15,0 1,00 WFM-0608-15 7,0 +0,025 +0,083 9,0 15,0 10,0 1,00 WFM-0709-10 7,0 9,0 15,0 12,0 1,00 WFM-0709-12 8,0 10,0 15,0 2,7 1,00 WFM-0810-02 8,0 10,0 15,0 4,0 1,00 WFM-0810-04 8,0 10,0 15,0 5,0 1,00 WFM-081015-05 8,0 10,0 15,0 5,5 1,00 WFM-0810-05 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 WFM-0810-07 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 WFM-0810-09 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 WFM-0810-10 8,0 10,0 15,0 23,0 1,00 WFM-0810-23 8,0 10,0 15,0 30,0 1,00 WFM-0810-30 10,0 12,0 18,0 4,0 1,00 WFM-1012-04 10,0 12,0 18,0 5,0 1,00 WFM-1012-05 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 10,0 +0,025 +0,083 12,0 18,0 6,0 1,00 WFM-1012-06 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 WFM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 WFM-1012-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 WFM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 WFM-1012-12 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 WFM-1012-15 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 WFM-1012-17 12,0 +0,032 +0,102 14,0 20,0 4,0 1,00 WFM-1214-04 12,0 14,0 20,0 4,4 1,00 WFM-1214-044 12,0 14,0 20,0 6,0 1,00 WFM-1214-06 12,0 14,0 20,0 7,0 1,00 WFM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 WFM-1214-09 12,0 14,0 20,0 10,0 1,00 WFM-1214-10 12,0 14,0 20,0 11,0 1,00 WFM-1214-11 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 WFM-1214-12 12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 WFM-1214-15 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 WFM-1214-17 12,0 14,0 20,0 20,0 1,00 WFM-1214-20 13,0 15,0 22,0 6,0 1,00 WFM-1315-06 14,0 16,0 22,0 4,0 1,00 WFM-1416-04 14,0 16,0 22,0 5,0 1,00 WFM-1416-05 14,0 16,0 22,0 8,0 1,00 WFM-1416-08 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 WFM-1416-12 14,0 16,0 22,0 17,0 1,00 WFM-1416-17 14,0 16,0 22,0 29,0 1,00 WFM-1416-29 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 WFM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 WFM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 WFM-1517-17 Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W300 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° ​Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: WFM-0204-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. W300 Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 02 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/W300 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=