IGUS | łożyska dry-tech
16 igus ® – blisko klienta od 1964 roku Od garażu aż po rynek globalny z trybopolimerami Wszystko zaczęło się w 1964 roku od pojedynczej wtryskarki w garażu w Kolonii. Po ponad pół wieku igus ® rozwinął się do rozmiarów o zasięgu globalnym. Niemal 50 lat temu Günter Blase, założyciel firmy, miał pomysł i przekonanie o potencjale polimerowych materiałów. Zaledwie rok po założeniu firmy do wykonania pierwszych produktów zastosowano wtryskarki o wielkości maszyny do szycia; w 1983 r. po raz pierwszy w seryjnymprocesie produkcyjnym wykonano bezsmarowe i bezobsługowe łożysko ślizgowe iglidur ® . Od tamtego czasu do dziś, firma opracowała około 50 różnych materiałów katalogowych, które są podstawą technologii łożyskowej „dry-tech ® ” i są wykorzystywane w wielu zastosowaniach na całym świecie. Obecnie 4100 pracowników codziennie opracowuje nowe pomysły, produkuje wysokiej jakości produkty, zapewnia usprawnione procesy i terminy dostaw, a przede wszystkim pozostaje blisko klienta. Wysyłamy średnio 5000 przesyłek do naszych klientów dziennie. Aby zapewnić szybką i indywidualną dostawę, klienci otrzymują dokładnie taki produkt, jakiego potrzebują do swojego zastosowania z 14 centrów magazynowych i montażowych/instalacyjnych na całym świecie: jako pojedynczy element lub jako kompletny system, również instalowany lub montowany na miejscu, na zapytanie. Produkty i warianty Pracownicy Obrót handlowy Oddziały 65 75 85 90's 2001 05 08 2010 12 13 14 16 17 2018 1965 1980 1983 1993 2001 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018 1994 2003 2007 2009 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 1971 1989 1997 2001 2006 2009 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018 1979 1989 1995 2003 2007 2008 2010 2012 2013 2014 2016 2017 2018 1977 1991 1994 2012 2013 2014 2015 i l l li i t ł i j j t i l ii. ł i i ® i ł i i i l l . i l l t t t l , ł i l fi , i ł ł i i t j l li t i ł . l i ł i fi i i t t t i i l i i ; . i j i j i ł ł li i li . t t i , fi ł ł t i ł t l , t t t l ii ł j dry-t ® i t i l t i ł i i . i 5 i i i j ł , j i j j i t , i i i t i t , t i t j li li t . ł i 5 ł li t i i . i i i i l t , li i t j ł i t i t, j i t j j t i t i t i t l j ł i i : j j l t l j l t t , i i t l l t i j , t i . 3 160 27 10 1000 8000 45 000 80 000 95 000 100 000 1200 1800 2950 3800 16 30 35 Pierwszy ele- ment ślizgowy iglidur ® : zawór wtykowy dla firmy Pierburg Pierwszy katalog poli- merowych łożysk, 8 stron Pierwszy materiał łożyskowy: iglidur ® G Pierwsza prowadnica liniowa na wał drylin ® R drylin ® N miniaturowe prowadnice liniowe iglidur ® PRT łożysko talerzowe Polimerowe łożyska kulkowe xiros ® Półprodukty iglidur ® dla niestandardowej konstrukcji: Ø 10-100 mm Indywidualna konstrukcja: przeguby łączące igubal ® Dostosuj swoje łożysko ślizgowe, systemy pierścieni obrotowych z uniwersalnymi ele- mentami ślizgowymi Uniwersalna trybotaśma iglidur ® Usługa druku 3D dla odpornych na ścieranie elementów Pierwszy, polime- rowy e-prowadnik zgodny z „wytycz- nymi higienicznego projektowania” Ekonomiczny i lekki: bezsma- rowny robot typu Delta Pierwsza głowica przegubowa igubal ® Modułowe systemy prowadnic liniowych drylin ® W Napędy z paskiem zębatym drylin ® ZLW Ramiona przegubowe robolink ® drylin ® E – napędy liniowe z silnikiem Miniaturowe napędy drylin ® SLN Wysoka wydajność: śruby z gwintem wielozwojnym dryspin ® Trybofilament iglidur ® do druku 3D Wózek drylin ® do zakrzywio- nych szyn Adapter kątowy ibow zapew- nia bezcenną elastyczność Sterownik silnika D1 dryve Pierwszy e-prowadnik (seria 20) e-tuby E4, otwierane z obu stron Prowadnice liniowe drylin ® T e-prowadniki o niskim poziomie wibracji: system E6 e-prowadnik z rolką: system P4 Odporna na opiłki: e-tuba RX Obrót 7000°: twisterband Alternatywa dla bębna kablowego: modułowy sys- tem e-spool Prowadzenie przewodów w pionie: liftband Pierwszy gotowy do podłączenia e-prowadnik: readychain ® speed 2.0 100% stabilny, wypełniany w sekundy: easy chain ® HD Napędy liniowe serii eco z częściami drukowanymi 3D E2.1: cichszy, mocniejszy i łatwiejszy w montażu Pierwszy katalog e-prowadników, 2 strony Pierwszy przewód chainflex ® CF1 readychain ® , z hasłem „Pro- wadnik-Przewód- Gwarancja" triflex ® R e-prowadniki do ruchu 3D "Jeden dla wszystkich": system e-pro- wadników E4.1 E4.350: największy, polimerowy e-prowadnik Dla aplikacji Pick & Place: pikchain ® Otwierane ogniwa prowadnika triflex ® TRLF Szybko roz- bieralne kable z systemem CFRIP ® Ekonomiczne przewody chainflex ® M Przewidywalna żywotność smart plastics robolink ® niskokosztowa robotyka: modułowa ... zbuduj lub kup Modułowy system plug-in: ready- chain ® Module Connect Założyciele firmy Günter i Margret Blase przed swoim podwójnym garażem w 1964 Przepro- wadzka do Locher- mühle w Bergisch Gladbach xigus 1.0 elektroniczny katalog Przenosiny do nowej fabryki igus ® w Kolonii 2009 Powiększenie fabryki w Kolonii o 60% Druga rozbudowa fabryki w Kolonii Konfigurowanie iglidur ® „oµine” przez 30 lat: Zes- taw dry-tech ® Wymień swoje łożysko teraz: igus.pl/zamiana r t i ri t r i r t l i ł
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=