IGUS | łożyska dry-tech
177 176 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 2,0 +0,014 +0,054 3,5 3,0 WSM-0203-03 2,0 4,0 1,8 WSM-0204-018 2,5 4,0 3,0 WSM-0204-03 3,0 4,5 3,0 WSM-0304-03 3,0 4,5 5,0 WSM-0304-05 3,0 4,5 6,0 WSM-0304-06 4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 WSM-0405-04 4,0 5,5 6,0 WSM-0405-06 4,0 5,5 8,0 WSM-0405-08 4,0 5,5 10,0 WSM-0405-10 5,0 7,0 5,0 WSM-0507-05 5,0 7,0 8,0 WSM-0507-08 5,0 7,0 10,0 WSM-0507-10 6,0 +0,010 +0,058 7,0 14,0 WSM-0607-14 6,0 +0,020 +0,068 8,0 6,0 WSM-0608-06 6,0 8,0 8,0 WSM-0608-08 6,0 8,0 9,5 WSM-0608-09 6,0 8,0 10,0 WSM-0608-10 6,0 8,0 11,8 WSM-0608-11 6,0 8,0 13,8 WSM-0608-13 7,0 +0,025 +0,083 9,0 9,0 WSM-0709-09 7,0 9,0 12,0 WSM-0709-12 7,0 9,0 12,5 WSM-0709-125 8,0 10,0 6,0 WSM-0810-06 8,0 10,0 8,0 WSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 WSM-0810-10 8,0 10,0 12,0 WSM-0810-12 8,0 10,0 13,8 WSM-0810-13 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 WSM-0810-15 8,0 10,0 16,0 WSM-0810-16 8,0 10,0 20,0 WSM-0810-20 8,0 10,0 21,0 WSM-0810-21 9,0 11,0 6,0 WSM-0911-06 10,0 12,0 4,0 WSM-1012-04 10,0 12,0 6,0 WSM-1012-06 10,0 12,0 8,0 WSM-1012-08 10,0 12,0 9,0 WSM-1012-09 10,0 12,0 10,0 WSM-1012-10 10,0 12,0 12,0 WSM-1012-12 10,0 12,0 15,0 WSM-1012-15 10,0 12,0 17,0 WSM-1012-17 10,0 12,0 20,0 WSM-1012-20 10,0 12,0 25,5 WSM-1012-25.5 11,0 +0,032 +0,102 13,0 8,0 WSM-1113-08 12,0 14,0 4,0 WSM-1214-04 12,0 14,0 5,0 WSM-1214-05 12,0 14,0 6,0 WSM-1214-06 12,0 14,0 8,0 WSM-1214-08 12,0 14,0 10,0 WSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 WSM-1214-12 12,0 14,0 15,0 WSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 WSM-1214-20 12,0 14,0 25,0 WSM-1214-25 13,0 15,0 7,0 WSM-1315-07 13,0 15,0 10,0 WSM-1315-10 13,0 15,0 15,0 WSM-1315-15 13,0 15,0 20,0 WSM-1315-20 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W300 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W300 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: WSM-0204-018 - brak minimalnej ilości zamówienia. W300 Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 02 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 018 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 14,0 +0,032 +0,102 16,0 7,2 WSM-1416-07 14,0 16,0 10,0 WSM-1416-10 14,0 16,0 15,0 WSM-1416-15 14,0 16,0 20,0 WSM-1416-20 14,0 16,0 25,0 WSM-1416-25 14,0 16,0 33,0 WSM-1416-33 15,0 17,0 10,0 WSM-1517-10 15,0 17,0 15,0 WSM-1517-15 15,0 17,0 20,0 WSM-1517-20 15,0 17,0 25,0 WSM-1517-25 16,0 18,0 7,0 WSM-1618-07 16,0 18,0 8,0 WSM-1618-08 16,0 18,0 11,5 WSM-1618-11 16,0 18,0 12,0 WSM-1618-12 16,0 18,0 15,0 WSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 WSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 WSM-1618-25 16,0 18,0 30,0 WSM-1618-30 16,0 18,0 35,0 WSM-1618-35 16,0 18,0 45,0 WSM-1618-45 18,0 20,0 12,0 WSM-1820-12 18,0 20,0 15,0 WSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 WSM-1820-20 18,0 20,0 25,0 WSM-1820-25 18,0 20,0 33,0 WSM-1820-33 18,0 20,0 35,0 WSM-1820-35 19,0 +0,040 +0,124 22,0 28,0 WSM-1922-28 20,0 22,0 11,5 WSM-2022-11 20,0 22,0 12,0 WSM-2022-12 20,0 22,0 15,0 WSM-2022-15 20,0 22,0 20,0 WSM-2022-20 20,0 22,0 30,0 WSM-2022-30 20,0 23,0 8,0 WSM-2023-08 20,0 23,0 10,0 WSM-2023-10 20,0 23,0 12,0 WSM-2023-12 20,0 23,0 15,0 WSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 WSM-2023-20 20,0 23,0 23,0 WSM-2023-23 20,0 23,0 25,0 WSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 WSM-2023-30 22,0 24,0 15,0 WSM-2224-15 22,0 24,0 20,0 WSM-2224-20 22,0 24,0 30,0 WSM-2224-30 22,0 24,0 35,0 WSM-2224-35 22,0 24,0 45,0 WSM-2224-45 22,0 25,0 15,0 WSM-2225-15 22,0 25,0 20,0 WSM-2225-20 22,0 25,0 25,0 WSM-2225-25 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 22,0 +0,040 +0,124 25,0 30,0 WSM-2225-30 24,0 27,0 15,0 WSM-2427-15 24,0 27,0 20,0 WSM-2427-20 24,0 27,0 25,0 WSM-2427-25 24,0 27,0 30,0 WSM-2427-30 25,0 28,0 12,0 WSM-2528-12 25,0 28,0 14,0 WSM-2528-14 25,0 28,0 15,0 WSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 WSM-2528-20 25,0 28,0 25,0 WSM-2528-25 25,0 28,0 30,0 WSM-2528-30 25,0 28,0 50,0 WSM-2528-50 26,0 30,0 16,0 WSM-2630-16 26,0 30,0 25,0 WSM-2630-25 28,0 30,0 10,0 WSM-2830-10 28,0 31,0 10,0 WSM-2831-10 28,0 32,0 20,0 WSM-2832-20 28,0 32,0 25,0 WSM-2832-25 28,0 32,0 30,0 WSM-2832-30 30,0 34,0 16,0 WSM-3034-16 30,0 34,0 20,0 WSM-3034-20 30,0 34,0 24,0 WSM-3034-24 30,0 34,0 25,0 WSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 WSM-3034-30 30,0 34,0 36,0 WSM-3034-36 30,0 34,0 38,0 WSM-3034-38 30,0 34,0 40,0 WSM-3034-40 30,0 34,0 45,0 WSM-3034-45 30,0 34,0 47,0 WSM-3034-47 32,0 +0,050 +0,150 36,0 20,0 WSM-3236-20 32,0 36,0 25,0 WSM-3236-25 32,0 36,0 30,0 WSM-3236-30 32,0 36,0 40,0 WSM-3236-40 35,0 39,0 20,0 WSM-3539-20 35,0 39,0 30,0 WSM-3539-30 35,0 39,0 40,0 WSM-3539-40 35,0 39,0 50,0 WSM-3539-50 35,0 40,0 7,0 WSM-3540-07 40,0 44,0 20,0 WSM-4044-20 40,0 44,0 30,0 WSM-4044-30 40,0 44,0 40,0 WSM-4044-40 40,0 44,0 50,0 WSM-4044-50 45,0 50,0 20,0 WSM-4550-20 45,0 50,0 30,0 WSM-4550-30 45,0 50,0 40,0 WSM-4550-40 45,0 50,0 50,0 WSM-4550-50 50,0 55,0 20,0 WSM-5055-20 50,0 55,0 30,0 WSM-5055-30 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=