IGUS | łożyska dry-tech

175 174 iglidur ® W300 +90°C 60 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® W300 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/W300 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (60 MPa przy +20°C) 8 6 4 2 0 0 +23 °C +60 °C 15 30 45 60 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 1,0 1,0 0,4 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa iglidur ® W300 charakteryzuje się doskonałą odporno- ścią na zużycie nawet w trudnym środowisku pracy lub w zastosowaniu z chropowatymi wałkami. Materiał ten jest najbardziej odporny na działanie tych czynników zewnętrz- nych ze wszystkich materiałów iglidur ® . Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® W300 maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. iglidur ® W300 posiada bardzo wysoką wytrzyma- łość na ściskanie mimo swojej wysokiej elastyczności. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® W300 przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym, maksymalnym nacisku powierzchniowym wynoszącym 60 MPa odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Nawet przy wyższych prędkościach powierzchniowych współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur ® W300 pozostaje taki sam. W związku z innymi materiałami możliwe jest uzyskanie nieco wyższych prędkości powierzchniowych, np. do 1,5 m/s przy ruchu obrotowym oraz do 6,0 m/s przy ruchu liniowym. Zużycie pozostaje na niskim poziomie, gdy pracuje ono przez długi czas, przy wysokich prędkościach, dzięki wyjątkowej odporności na zużycie. Stosując łożyska iglidur ® W300 na wałach hartowanych z zalecanym wykończeniem powierzchni można uzyskać stosunkowo wysokie prędkości. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Łożyska ślizgowe iglidur ® W300 utrzymują swoją znakomitą odporność na zużycie nawet w najwyższych dopuszczalnych temperaturach pracy, a jednocześnie nie stają się kruche w niskich temperaturach. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z obciążeniem. W przeciwieństwie do innych materiałów iglidur ® , współczynnik tarcia dla iglidur ® W300 pozostaje niezmiennie niski przy wyższych prędkościach obrotowych. Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 ​ ​ obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,0 0,7 4,0 krótkotrwała m/s 1,5 1,8 6,0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 70 60 50 40 30 20 10 0 0,25 0,75 2,00 5,00 10,00 45,00 76,00 obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Obciążenie [MPa] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji oscylujących i obrotowych przy współpracy z wałem ze stali Cf53, hartowanym i szlifowanym, jako funkcja obciążenia Dane techniczne Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Wałki, które są zbyt gładkie zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. W przypadku zastosowania wałków o bardzo małej chropowatości, istnieje ryzyko wystąpienia efektu stick-slip. Piszczenie jako następstwo efektu stick slip zazwyczaj występuje, gdy wałki są zbyt gładkie. Wykończenie powierzchni 0,4 – 0,5 µm okazało się najlepsze. Dla iglidur ® W300 odporność na zużycie w dalszym ciągu jest doskonała gdyż tarcie ma minimalną wartość. Wykres 06 przedstawia wyniki testu z różnymi wałkami. Do zastosowań z wyższymi obciąże- niami rekomendowane są wałki utwardzone. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedsta- wiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® W300 to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardowych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® W300 +90°C 60 MPa ​ Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 ​ ​ Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia ​ Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,08 – 0,23 0,09 0,04 0,04

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=