IGUS | łożyska dry-tech
Kiedy stosować? ● ● Gdy wymagana jest wyjątkowo długa żywotność ● ● Gdy wymagany jest niski współczynnik tarcia dynamicznego i wysoka odporność na zużycie ● ● Idealny do wałów ze stali nierdzewnej 304 ● ● Do pracy w trudnych warunkach i z chropowatymi wałkami ● ● Odporność na brud Klasyczny długodystansowiec do 30MPa Doskonała odporność na zużycie dla (praktycznie) wszystkich materiałów sworznia iglidur ® W300 Kiedy nie stosować? ● ● Do dużych obciążeń rozpoczynających się od 50 MPa iglidur ® Q ● ● Gdy ciągłe temperatury pracy są wyższe niż +90°C iglidur ® H, iglidur ® X ● ● Do stosowania w środowiskach mokrych iglidur ® P ● ● Kiedy wymagane jest ekonomiczne łożysko ślizgowe iglidur ® G
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=