IGUS | łożyska dry-tech
169 168 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 14,0 +0,032 +0,102 16,0 22,0 17,0 1,00 JFM-1416-17 14,0 18,0 22,0 20,0 2,00 JFM-141822-20 14,0 18,0 25,0 24,0 2,00 JFM-141825-24 15,0 17,0 23,0 4,0 1,00 JFM-1517-04 15,0 17,0 23,0 5,5 1,00 JFM-1517-055 15,0 17,0 23,0 9,0 1,00 JFM-1517-09 15,0 17,0 23,0 12,0 1,00 JFM-1517-12 15,0 17,0 23,0 17,0 1,00 JFM-1517-17 15,0 +0,050 +0,160 21,0 27,0 20,0 3,00 JFM-1521-20 16,0 +0,032 +0,102 18,0 24,0 6,0 1,00 JFM-1618-06 16,0 18,0 24,0 12,0 1,00 JFM-1618-12 16,0 18,0 24,0 16,0 1,00 JFM-1618-16 16,0 18,0 24,0 17,0 1,00 JFM-1618-17 16,0 +0,050 +0,160 22,0 28,0 12,0 3,00 JFM-1622-12 16,0 22,0 28,0 15,0 3,00 JFM-1622-15 17,0 +0,032 +0,102 19,0 25,0 9,0 1,00 JFM-1719-09 17,0 19,0 25,0 21,0 1,00 JFM-1719-21 18,0 20,0 26,0 4,0 1,00 JFM-1820-04 18,0 20,0 26,0 12,0 1,00 JFM-1820-12 18,0 20,0 26,0 17,0 1,00 JFM-1820-17 18,0 20,0 26,0 22,0 1,00 JFM-1820-22 18,0 21,0 25,0 12,0 1,00 JFM-1821-12 19,0 22,0 26,0 23,0 1,00 JFM-1922-23 19,0 22,0 26,0 36,0 1,00 JFM-1922-36 20,0 +0,040 +0,124 23,0 30,0 11,5 1,50 JFM-2023-11 20,0 23,0 30,0 15,5 1,50 JFM-2023-15.5 20,0 23,0 30,0 16,5 1,50 JFM-2023-16 20,0 23,0 30,0 21,5 1,50 JFM-2023-21 20,0 +0,065 +0,195 26,0 32,0 15,0 3,00 JFM-2026-15 20,0 26,0 32,0 20,0 3,00 JFM-2026-20 20,0 26,0 32,0 25,0 3,00 JFM-2026-25 22,0 +0,040 +0,124 25,0 32,0 8,0 1,50 JFM-222532-08 24,0 30,0 36,0 30,0 3,00 JFM-2430-30 25,0 28,0 39,0 5,0 1,50 JFM-252839-05 25,0 28,0 35,0 6,0 1,50 JFM-2528-06 25,0 28,0 39,0 7,5 1,50 JFM-252839-075 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 25,0 +0,040 +0,124 28,0 35,0 11,5 1,50 JFM-2528-11 25,0 28,0 35,0 12,0 1,50 JFM-2528-12 25,0 28,0 35,0 14,5 1,50 JFM-2528-14.5 25,0 28,0 35,0 21,5 1,50 JFM-2528-21 25,0 +0,065 +0,195 32,0 38,0 20,0 4,00 JFM-2532-20 25,0 32,0 38,0 25,0 4,00 JFM-2532-25 28,0 32,0 35,0 7,0 2,00 JFM-283235-07 28,0 +0,040 +0,124 32,0 39,0 20,0 2,00 JFM-283239-20 30,0 32,0 40,0 12,0 1,00 JFM-303240-12 30,0 34,0 42,0 16,0 2,00 JFM-3034-16 30,0 34,0 42,0 20,0 2,00 JFM-3034-20 30,0 34,0 42,0 26,0 2,00 JFM-3034-26 30,0 +0,080 +0,240 38,0 44,0 20,0 4,00 JFM-3038-20 30,0 +0,065 +0,195 38,0 44,0 30,0 4,00 JFM-3038-30 30,0 38,0 44,0 36,0 4,00 JFM-3038-36 35,0 +0,050 +0,150 39,0 47,0 12,0 2,00 JFM-3539-12 35,0 39,0 47,0 16,0 2,00 JFM-3539-16 35,0 39,0 47,0 26,0 2,00 JFM-3539-26 40,0 44,0 52,0 20,0 2,00 JFM-4044-20 40,0 44,0 52,0 30,0 2,00 JFM-4044-30 40,0 44,0 52,0 40,0 2,00 JFM-4044-40 45,0 50,0 58,0 12,0 2,00 JFM-4550-12 45,0 50,0 58,0 20,0 2,00 JFM-4550-20 45,0 50,0 58,0 50,0 2,00 JFM-4550-50 50,0 55,0 63,0 11,5 2,00 JFM-5055-115 50,0 55,0 63,0 50,0 2,00 JFM-5055-50 55,0 +0,060 +0,180 60,0 68,0 50,0 2,00 JFM-5560-50 60,0 65,0 73,0 37,0 2,00 JFM-6065-37 60,0 65,0 73,0 50,0 2,00 JFM-6065-50 60,0 70,0 78,0 60,0 2,00 JFM-6570-60 70,0 75,0 83,0 50,0 2,00 JFM-7075-50 90,0 +0,072 +0,212 95,0 103,0 100,0 2,50 JFM-9095-100 100,0 105,0 113,0 100,0 2,50 JFM-100105-100 110,0 115,0 123,0 100,0 2,50 JFM-110115-100 120,0 125,0 133,0 100,0 2,50 JFM-120125-100 iglidur ® J +90°C 35 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 iglidur ® J +90°C 35 MPa d1 d2 d4 d5 h d6 s Nr art. +0.25 –0.25 –0.12 +0.12 +0375 +0125 +0.2/–0.2 +0.12 –0.05 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 12 24 18 1,5 1 24 1,5 JTM-1224-015 12 34 4) 4) 1 34 1,5 JTM-1234-015 14 20 4) 4) 1 20 1,5 JTM-1420-015 20 36 28 3 1 36 1,5 JTM-2036-015 28 42 35 3 1 42 2 JTM-2842-020 30 39 4) 4) 1 39 1,5 JTM-3039-015 56 70 4) 4) 0,7 70 1 JTM-5670-010 139 188 4) 4) 1,5 188 2 JTM-139188-020 Przykład zamówienia: JTM-1224-015 - brak minimalnej ilości zamówienia. J Materiał iglidur ® T Podkładka oporowa M Metryczny 12 Wewnętrzna Ø d1 24 Zewnętrzna Ø d2 015 Grubość s 4) Konstrukcja bez otworu mocującego Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Podkładki oporowe (typ T) d2 d1 s d5 d4 d6 h Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/J 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=