IGUS | łożyska dry-tech
167 166 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 36,0 +0,050 +0,150 40,0 45,0 JSM-3640-45 40,0 44,0 20,0 JSM-4044-20 40,0 44,0 30,0 JSM-4044-30 40,0 44,0 35,0 JSM-4044-35 40,0 44,0 40,0 JSM-4044-40 40,0 44,0 50,0 JSM-4044-50 42,0 +0,080 +0,240 46,0 73,0 JSM-4246-73 45,0 +0,025 +0,125 50,0 20,0 JSM-4550-20 45,0 50,0 30,0 JSM-4550-30 45,0 50,0 40,0 JSM-4550-40 45,0 50,0 50,0 JSM-4550-50 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 50,0 +0,050 +0,150 55,0 20,0 JSM-5055-20 50,0 55,0 30,0 JSM-5055-30 50,0 55,0 40,0 JSM-5055-40 50,0 55,0 50,0 JSM-5055-50 50,0 55,0 60,0 JSM-5055-60 55,0 +0,060 +0,180 60,0 60,0 JSM-5560-60 60,0 65,0 60,0 JSM-6065-60 65,0 70,0 50,0 JSM-6570-50 70,0 75,0 60,0 JSM-7075-60 75,0 80,0 60,0 JSM-7580-60 80,0 85,0 100,0 JSM-8085-100 80,0 86,0 60,0 JSM-8086-60 100,0 +0,072 +0,212 105,0 100,0 JSM-100105-100 110,0 115,0 60,0 JSM-110115-60 iglidur ® J +90°C 35 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 3,0 +0,014 +0,054 4,5 7,5 3,0 0,75 JFM-0304-03 3,0 4,5 7,5 4,5 0,75 JFM-0304-045 3,0 4,5 7,5 5,0 0,75 JFM-0304-05 3,0 +0,020 +0,080 6,0 9,0 10,0 1,50 JFM-0306-10 4,0 +0,020 +0,068 5,5 9,5 3,0 0,75 JFM-0405-03 4,0 5,5 9,5 6,0 0,75 JFM-0405-06 5,0 6,0 10,0 5,0 0,50 JFM-0506-05 5,0 7,0 11,0 3,0 1,00 JFM-0507-03 5,0 7,0 11,0 5,0 1,00 JFM-0507-05 6,0 8,0 12,0 4,0 1,00 JFM-0608-04 6,0 8,0 12,0 6,0 1,00 JFM-0608-06 6,0 8,0 12,0 8,0 1,00 JFM-0608-08 6,0 8,0 12,0 10,0 1,00 JFM-0608-10 6,0 +0,030 +0,105 10,0 14,0 10,0 2,00 JFM-0610-10 8,0 +0,025 +0,083 10,0 15,0 3,8 1,00 JFM-0810-038 8,0 10,0 15,0 5,0 1,00 JFM-0810-05 8,0 10,0 15,0 6,0 1,00 JFM-0810-06 8,0 10,0 15,0 7,5 1,00 JFM-0810-07 8,0 10,0 15,0 8,0 1,00 JFM-0810-08 8,0 10,0 15,0 9,5 1,00 JFM-0810-09 8,0 10,0 14,0 10,0 1,00 JFM-081014-10 8,0 10,0 15,0 10,0 1,00 JFM-0810-10 8,0 10,0 12,5 10,0 1,00 JFM-0810125-10 8,0 10,0 16,0 11,0 2,00 JFM-081016-11 8,0 10,0 12,0 16,0 1,00 JFM-081012-16 8,0 12,0 16,0 6,0 2,00 JFM-0812-06 d1 d1 d2 d3 b1 b2 Nr art. tolerancja 3) d13 h13 h13 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 8,0 +0,025 +0,083 12,0 16,0 9,0 2,00 JFM-0812-09 10,0 12,0 15,0 3,5 1,00 JFM-101215-035 10,0 12,0 18,0 5,0 1,00 JFM-1012-05 10,0 12,0 18,0 7,0 1,00 JFM-1012-07 10,0 12,0 18,0 9,0 1,00 JFM-1012-09 10,0 12,0 18,0 10,0 1,00 JFM-1012-10 10,0 12,0 18,0 12,0 1,00 JFM-1012-12 10,0 12,0 18,0 15,0 1,00 JFM-1012-15 10,0 12,0 18,0 17,0 1,00 JFM-1012-17 10,0 12,0 18,0 18,0 1,00 JFM-1012-18 10,0 14,0 17,5 14,0 1,00 JFM-1014-14 10,0 16,0 22,0 16,0 3,00 JFM-1016-16 11,0 +0,032 +0,102 13,0 18,0 5,0 1,00 JFM-1113-05 12,0 14,0 20,0 4,0 1,00 JFM-1214-04 12,0 14,0 18,0 4,5 1,00 JFM-121418-045 12,0 14,0 20,0 5,0 1,00 JFM-1214-05 12,0 14,0 20,0 7,0 1,00 JFM-1214-07 12,0 14,0 20,0 9,0 1,00 JFM-1214-09 12,0 14,0 18,0 10,0 1,00 JFM-121418-10 12,0 14,0 20,0 12,0 1,00 JFM-1214-12 12,0 14,0 20,0 15,0 1,00 JFM-1214-15 12,0 14,0 20,0 17,0 1,00 JFM-1214-17 12,0 +0,050 +0,160 18,0 24,0 8,0 3,00 JFM-1218-08 12,0 18,0 24,0 12,0 3,00 JFM-1218-12 12,0 18,0 22,0 20,0 3,00 JFM-1218-20 14,0 +0,032 +0,102 16,0 22,0 3,0 1,00 JFM-1416-03 14,0 16,0 22,0 10,0 1,00 JFM-1416-10 14,0 16,0 22,0 12,0 1,00 JFM-1416-12 Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 iglidur ® J +90°C 35 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska kołnierzowe (typ F) 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: JFM-0304-03 - brak minimalnej ilości zamówienia. J Materiał iglidur ® F Łożyska kołnierzowe M Metryczny 03 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 03 Długość całkowita b1 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Dostępne z magazynu Szczegółowe informacje na temat czasu dostawy online www.igus.pl/24 Uwagi do zamówienia Nasze ceny są zależne od ilości zamawianych produktów w jednej partii, aktualne ceny można znaleźć online. Bez minimalnej wartości zamówienia. Bez dodatkowych opłat za niewielkie ilości. Zamawianie online W tym terminy dostaw, ceny, narzędzia online www.igus.pl/J 1 – 9 10 – 24 25 – 49 50 – 99 100 – 199 200 – 499 500 – 999 1000 – 2499 2500 – 4999 Progi rabatowe
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=