IGUS | łożyska dry-tech

165 164 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 1,5 +0,014 +0,054 4,0 2,0 JSM-0104-02 2,0 3,5 7,0 JSM-0203-07 2,0 +0,020 +0,080 5,0 2,5 JSM-0205-02 2,5 6,0 2,5 JSM-0206-02 3,0 +0,014 +0,054 4,5 5,0 JSM-0304-05 3,0 4,5 9,0 JSM-0304-09 3,0 +0,020 +0,080 5,0 4,0 JSM-0305-04 3,0 7,0 14,0 JSM-0307-14 3,0 8,0 4,0 JSM-0308-04 3,0 8,0 5,0 JSM-0308-05 4,0 +0,020 +0,068 5,5 4,0 JSM-0405-04 4,0 5,5 6,0 JSM-0405-06 4,0 5,5 8,0 JSM-0405-08 5,0 7,0 4,6 JSM-0507-046 5,0 7,0 5,0 JSM-0507-05 5,0 7,0 10,0 JSM-0507-10 5,0 7,0 14,0 JSM-0507-14 5,0 +0,020 +0,080 7,0 15,0 JSM-0507-15 5,0 +0,030 +0,105 8,0 5,0 JSM-0508-05 6,0 +0,010 +0,058 7,0 3,0 JSM-0607-03 6,0 7,0 5,0 JSM-0607-05 6,0 7,0 8,0 JSM-0607-08 6,0 7,0 12,5 JSM-0607-12.5 6,0 7,0 14,0 JSM-0607-14 6,0 +0,020 +0,068 8,0 4,3 JSM-0608-043 6,0 8,0 6,0 JSM-0608-06 6,0 8,0 8,0 JSM-0608-08 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 6,0 +0,020 +0,068 8,0 10,0 JSM-0608-10 6,0 +0,030 +0,105 9,0 6,0 JSM-0609-06 6,0 10,0 10,0 JSM-0610-10 7,0 +0,025 +0,083 9,0 5,0 JSM-0709-05 7,0 9,0 7,0 JSM-0709-07 7,0 9,0 9,0 JSM-0709-09 7,0 9,0 12,5 JSM-0709-125 8,0 10,0 3,0 JSM-0810-03 8,0 10,0 4,0 JSM-0810-04 8,0 10,0 6,0 JSM-0810-06 8,0 10,0 8,0 JSM-0810-08 8,0 10,0 10,0 JSM-0810-10 8,0 10,0 12,0 JSM-0810-12 8,0 10,0 16,0 JSM-0810-16 8,0 +0,040 +0,130 12,0 10,0 JSM-0812-10 8,0 12,0 12,0 JSM-0812-12 9,0 +0,025 +0,083 11,0 10,0 JSM-0911-10 10,0 12,0 5,0 JSM-1012-05 10,0 12,0 6,0 JSM-1012-06 10,0 12,0 8,0 JSM-1012-08 10,0 12,0 10,0 JSM-1012-10 10,0 12,0 11,0 JSM-1012-11 10,0 12,0 12,0 JSM-1012-12 10,0 12,0 15,0 JSM-1012-15 10,0 12,0 20,0 JSM-1012-20 10,0 +0,040 +0,130 14,0 10,0 JSM-1014-10 10,0 14,0 16,0 JSM-1014-16 iglidur ® J +90°C 35 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J 2) Grubość < 0,6 mm: Faza = 20° Wymiary specjalne oraz według normy ISO 3547-1 Łożyska cylindryczne (typ S) 0,5 30° b1 f1 d2 d1 30° Faza w odniesieniu do d1 d1 [mm] Ø 1–6 Ø 6–12 Ø 12–30 Ø > 30 f [mm] 0.3 0.5 0.8 1.2 Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Przykład zamówienia: JSM-0104-02 - brak minimalnej ilości zamówienia. J Materiał iglidur ® S Łożyska cylindryczne M Metryczny 01 Wewnętrzna Ø d1 04 Zewnętrzna Ø d2 02 Długość całkowita b1 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 12,0 +0,032 +0,102 14,0 6,0 JSM-1214-06 12,0 14,0 8,0 JSM-1214-08 12,0 14,0 9,0 JSM-1214-09 12,0 14,0 10,0 JSM-1214-10 12,0 14,0 12,0 JSM-1214-12 12,0 14,0 15,0 JSM-1214-15 12,0 14,0 20,0 JSM-1214-20 12,0 +0,050 +0,160 16,0 12,0 JSM-1216-12 12,0 16,0 17,0 JSM-1216-17 13,0 +0,032 +0,102 15,0 10,0 JSM-1315-10 13,0 15,0 20,0 JSM-1315-20 13,0 16,0 18,5 JSM-1316-185 14,0 16,0 5,0 JSM-1416-05 14,0 16,0 8,0 JSM-1416-08 14,0 16,0 10,0 JSM-1416-10 14,0 16,0 15,0 JSM-1416-15 14,0 16,0 20,0 JSM-1416-20 14,0 16,0 25,0 JSM-1416-25 14,0 18,0 18,0 JSM-1418-18 14,0 +0,050 +0,160 20,0 20,0 JSM-1420-20 15,0 +0,032 +0,102 17,0 6,0 JSM-1517-06 15,0 17,0 10,0 JSM-1517-10 15,0 17,0 12,0 JSM-1517-12 15,0 17,0 15,0 JSM-1517-15 15,0 17,0 20,0 JSM-1517-20 15,0 17,0 25,0 JSM-1517-25 15,0 18,0 10,0 JSM-1518-10 16,0 18,0 10,0 JSM-1618-10 16,0 18,0 12,0 JSM-1618-12 16,0 18,0 15,0 JSM-1618-15 16,0 18,0 20,0 JSM-1618-20 16,0 18,0 25,0 JSM-1618-25 16,0 +0,050 +0,160 20,0 16,0 JSM-1620-16 16,0 22,0 16,0 JSM-1622-16 16,0 22,0 20,0 JSM-1622-20 17,0 +0,032 +0,102 19,0 6,0 JSM-1719-06 18,0 20,0 10,0 JSM-1820-10 18,0 20,0 15,0 JSM-1820-15 18,0 20,0 20,0 JSM-1820-20 18,0 20,0 25,0 JSM-1820-25 19,0 22,0 14,0 JSM-1922-14 20,0 +0,040 +0,124 22,0 20,0 JSM-2022-20 20,0 22,0 30,0 JSM-2022-30 20,0 23,0 10,0 JSM-2023-10 20,0 23,0 15,0 JSM-2023-15 20,0 23,0 20,0 JSM-2023-20 d1 d1 d2 b1 Nr art. tolerancja 3) h13 [mm] [mm] [mm] 20,0 +0,020 +0,104 23,0 25,0 JSM-2023-25 20,0 23,0 30,0 JSM-2023-30 20,0 +0,065 +0,195 26,0 6,0 JSM-2026-06 20,0 26,0 20,0 JSM-2026-20 20,0 26,0 25,0 JSM-2026-25 20,0 26,0 30,0 JSM-2026-30 21,0 +0,040 +0,124 24,0 12,0 JSM-2124-12 22,0 25,0 15,0 JSM-2225-15 22,0 25,0 20,0 JSM-2225-20 22,0 25,0 25,0 JSM-2225-25 22,0 25,0 30,0 JSM-2225-30 23,0 26,0 12,0 JSM-2326-12 24,0 27,0 15,0 JSM-2427-15 24,0 27,0 20,0 JSM-2427-20 24,0 27,0 25,0 JSM-2427-25 24,0 27,0 30,0 JSM-2427-30 24,0 27,0 46,0 JSM-2427-46 25,0 28,0 12,0 JSM-2528-12 25,0 28,0 15,0 JSM-2528-15 25,0 28,0 20,0 JSM-2528-20 25,0 28,0 25,0 JSM-2528-25 25,0 28,0 30,0 JSM-2528-30 25,0 28,0 60,0 JSM-2528-60 25,0 +0,065 +0,195 30,0 40,0 JSM-2530-40 25,0 32,0 25,0 JSM-2532-25 25,0 32,0 32,0 JSM-2532-32 25,0 32,0 35,0 JSM-2532-35 26,0 30,0 20,0 JSM-2630-20 27,0 +0,040 +0,124 30,0 20,0 JSM-2730-20 28,0 +0,065 +0,195 32,0 20,0 JSM-2832-20 28,0 32,0 25,0 JSM-2832-25 28,0 32,0 30,0 JSM-2832-30 30,0 +0,040 +0,124 34,0 20,0 JSM-3034-20 30,0 34,0 25,0 JSM-3034-25 30,0 34,0 30,0 JSM-3034-30 30,0 34,0 40,0 JSM-3034-40 30,0 +0,065 +0,195 38,0 40,0 JSM-3038-40 32,0 +0,050 +0,150 36,0 20,0 JSM-3236-20 32,0 36,0 30,0 JSM-3236-30 32,0 36,0 40,0 JSM-3236-40 32,0 37,0 25,0 JSM-3237-25 32,0 38,0 50,0 JSM-3238-50 35,0 39,0 20,0 JSM-3539-20 35,0 39,0 30,0 JSM-3539-30 35,0 39,0 40,0 JSM-3539-40 35,0 39,0 50,0 JSM-3539-50 iglidur ® J +90°C 35 MPa Zakres produktu 3) Po wciśnięciu. Metody testowe, strona 57 Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=