IGUS | łożyska dry-tech
163 162 iglidur ® J +90°C 35 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® J Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (35 MPa przy +20°C) 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 0,0 +23 °C +60 °C 12,5 25,0 37,5 50,0 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Jedną z głównych korzyści łożysk ślizgowych iglidur ® J jest połączenie niskiego współczynnika tarcia podczas pracy na sucho z bardzo małym prawdopodobieństwem wystąpienia efektu stickslip. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® J maleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Jednakże, przy maksymalnej, zalecanej temperaturze długoterminowej +90°C dopusz- czalny nacisk powierzchniowy wynosi około 20 MPa. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametrem materiału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Przy maksymalnym zalecanym nacisku powierzchniowym 35 MPa łożyska ślizgowe iglidur ® J nie są odpowiednie do ekstremalnych obciążeń. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® J przy obciąże- niach promieniowych. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe Niskie współczynniki tarcia i bardzo niska tendencja do powstawania efektu stick slip łożysk ślizgowych iglidur ® J, to bardzo istotne właściwości przy bardzo niskich prędko- ściach. Niemniej łożyska iglidur ® J można także stosować przy wysokich prędkościach przekraczających 1 m/s. W obu przypadkach tarcie statyczne jest bardzo niskie i efekt stick slip nie występuje. Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane przy niskich naciskach. Przy określonych prędkościach tarcie może powodować wzrost temperatury do maksymalnie dopuszczalnych poziomów. W praktyce, taki poziom temperatury jest rzadko osiągany na skutek zmiennych warunków zastosowania. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Łożyska ślizgowe iglidur ® J mogą być stosowane w zakresie temperatur od -50°C do +90°C, krótkotrwała maksymalna temperatura pracy wynosi +120°C. Przy temperaturach powyżej +80°C zużycie znacząco wzrasta. W przypadku temperatur powyżej +60°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µzmieniasięwrazzprędkością iobciążeniem (wykresy04 i05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 1,5 1,1 8,0 krótkotrwała m/s 3,0 2,1 10,0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 5 10 15 20 25 30 35 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Stal Cf53 Twardo chromowana 304 stal nierdzewna Stal węglowa, walcowana na gorąco obrotowy oscylujący Zużycie [μm/km] Wykres 07: Zużycie dla aplikacji obrotowych i oscylujących z różnymi materiałami wałka, p = 2 MPa Dane techniczne Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Ze wzrostem wykończenia powierzchni wałka, współczynnik tarcia również rośnie. W przypadku materiału iglidur ® J zalecany jest wał o powierzchni szlifo- wanej, charakteryzującej się średnią chropowatością wynoszącą Ra = 0,1 – 0,3 µm. Wykresy 06 i 07 przedsta- wiają wyniki testów dla łożysk ślizgowych iglidur ® J w pracy z różnymi materiałami wałów. W porównaniu z większością materiałów iglidur ® , łożyska ślizgowe iglidur ® J charakte- ryzują się bardzo niskim zużyciem przy małych obciąże- niach we współpracy ze wszystkimi testowanymi materia- łami wałów. Wytrzymałość na zużycie łożysk ślizgowych iglidur ® J jest znakomita także przy rosnących obciąże- niach do 5 MPa. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® J to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® J +90°C 35 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,06 – 0,18 0,09 0,04 0,04
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=