IGUS | łożyska dry-tech

157 156 Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® Materiały dla długiej żywotności Każde łożysko ślizgowe iglidur ® jest naturalnie zoptymalizowane pod kątem zużycia, ale materiały z tej grupy charakte- ryzują się bardzo niskimi współczynnikami zużycia, a zatem zapewniają długą żywotność. Poza bezwzględną żywotnością oraz poziomem cenowym, różnią się między innymi zakresem temperaturowym, obciąże- niowym oraz wydajnością w połączeniu z różnymi materiałami wałków. Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/J iglidur ® J Wszechstronny długodystansowiec Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 35 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,16 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,29 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® W300 Klasyczny długodystansowiec do 30 MPa Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 60 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,18 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,33 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® J3 Nowy długodystansowiec: ekspert od zastosowań wahliwych i obciążeń pulsacyjnych Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 45 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,13 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,07 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® J350 Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej w wysokich temperaturach Temperatura [°C] 123) +180 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 60 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,16 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,14 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® J260 Idealny do polimerowych wałów Temperatura [°C] 123) +120 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 40 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,16 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,11 – + Indeks cenowy ​ – + 123) maks. długotrwała temperatura pracy 124) maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy +20°C 125) najlepsza kombinacja dla p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, w ruchu obrotowym Wyszukiwarka produktów online www.igus.pl/iglidur-wyszukiwarka Obliczanie żywotności online www.igus.pl/iglidur-expert Długodystansowiec iglidur ® W360 Długodystansowiec do +180°C Temperatura [°C] 123) +180 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 75 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,07 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,24 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® L250 Do szybkich aplikacji obrotowych Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 45 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,18 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,20 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® L350 Do wysokich prędkości obrotowych Temperatura [°C] 123) +180 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 59 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,12 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,50 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® L500 Do ekstremalnych prędkości obrotowych Temperatura [°C] 123) +250 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 70 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,19 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,00 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® R Ekonomiczny Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 23 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,20 – + Zużycie [µm/km] 125) 0,95 – + Indeks cenowy ​ – + iglidur ® D Ekonomiczny, zawiera silikon Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 23 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,25 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,91 – + iglidur ® J200 Idealny do wałków z aluminium Temperatura [°C] 123) +90 – + Nacisk powierzchniowy [MPa] 124) 23 – + Współczynnik tarcia [µ] 125) 0,15 – + Zużycie [µm/km] 125) 1,30 – + Indeks cenowy ​ – + Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=