IGUS | łożyska dry-tech
1562 1563 ✂ Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Właściwości ogólne Jednostka RN33 RN89 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,36 1,44 Kolor czarny szary Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 1,4 0,9 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 6,0 3,9 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 3200 5900 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 80 150 DIN 53452 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 60 45 Twardość D w skali Shore'a 77 79 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120 +170 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm ~ 10 11 10 4 –10 9 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω ~ 10 11 10 4 –10 9 DIN 53482 Właściwości ogólne Jednostka RN246 RN248 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,49 1,25 Kolor niebieski czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 2,0 1,4 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 6,0 7,6 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 6000 2700 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 180 99 DIN 53452 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 65 50 Twardość D w skali Shore'a 85 – DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80 +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji 1) °C +120 +180 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 11 > 10 3 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 > 10 9 DIN 53482 1) Bez dodatkowej masy wypełnienia; brak ruchu ślizgowego; nie można wykluczyć relaksacji iglidur ® RN246 + RN248 iglidur ® RN33 + RN89 Właściwości materiałowe Moje notatki
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=