IGUS | łożyska dry-tech
1560 1561 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Właściwości materiałowe Właściwości materiałowe Właściwości ogólne Jednostka igumid G Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,37 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 1,4 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 5,6 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 7800 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy 20°C MPa 240 DIN 53452 Twardość D w skali Shore'a 79 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +120 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +180 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 11 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Właściwości ogólne Jednostka iguton G Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,69 Kolor brązowy Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,2 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 10 200 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 140 DIN 53452 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 65 Twardość D w skali Shore'a 85 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +200 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +240 Maks. krótkotrwała temperatura otoczenia 1 °C +260 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 15 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 14 DIN 53482 igumid G iguton G Właściwości ogólne Jednostka POM czarny Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,41 Kolor czarny Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,2 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 1,1 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1900 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 68 DIN 53452 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 23 Twardość D w skali Shore'a 78 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –50 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 POM czarny
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=