IGUS | łożyska dry-tech

1558 1559 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Właściwości materiałowe Właściwości materiałowe Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® E7 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,05 Kolor ciemnoszary Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,1 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 0,1 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1477 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 22 DIN 53452 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 18 Twardość D w skali Shore'a 61 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +70 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +90 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –50 Właściwości elektryczne Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 9 DIN 53482 Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® J4 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,48 Kolor szary Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,3 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 1,3 Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny dla stali µ 0,06–0,20 Wartość PV, maks. (na sucho) MPa · m/s 0,3 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 2350 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 70 DIN 53452 Wytrzymałość na ściskanie MPa 55 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 35 Twardość D w skali Shore'a 74 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +90 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +120 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –50 Przewodność cieplna W/m · K 0,25 ASTM C 177 Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) K –1 · 10 –5 10 DIN 53752 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 12 DIN 53482 iglidur ® J4 iglidur ® E7 Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® L100 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,35 Kolor żółty Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,7 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 5,2 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 5500 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 150 DIN 53452 Maks. rekomendowany nacisk powierzchniowy (+20°C) MPa 70 Twardość D w skali Shore'a 79 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +100 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +190 Maks. krótkotrwała temperatura otoczenia °C +200 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 13 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 Właściwości ogólne Jednostka iglidur ® I3 Metoda testowa Gęstość g/cm 3 1,05 Kolor żółty Maks. absorpcja wilgoci przy +23°C / 50% wil. wzgl. % masy 0,8 DIN 53495 Maks. całkowita absorpcja wilgoci % masy 1,9 Właściwości mechaniczne Moduł sprężystości MPa 1400 DIN 53457 Wytrzymałość na zginanie przy +20°C MPa 68/61 130) DIN 53452 Twardość D w skali Shore'a 70 DIN 53505 Właściwości fizyczne i termiczne Maks. długotrwała temperatura aplikacji °C +80 Maks. krótkotrwała temperatura aplikacji °C +140 Min. ciągła temperatura aplikacji °C –40 Właściwości elektryczne Rezystancja właściwa Ωcm > 10 12 DIN IEC 93 Rezystancja powierzchniowa Ω > 10 11 DIN 53482 iglidur ® L100 iglidur ® I3 130) Wydruk płaski/pionowo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=