IGUS | łożyska dry-tech
1556 1557 Wodorowęglan sody żrącej (roztwór wodny), 50% o o x + o o x x x x x x + o o x o x x x x x + x + x x o Wosk, rozpuszczony + + + + + + + + + + + + + + + + + o x + + x + x + x + + Zaprawy, cement, wapno + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x + x + x + + Związki aromatyczne + + + x + + x x x o x x x x x o x x x x x x x x + x o + Żywice poliestrowe (ze styrenem) o + x + + + – x + o + x + – o o + x x x – x + + o + + + Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych 4) Łożyska ślizgowe nie są podatne chemicznie na te substancje. Jednak może wystąpić zmiana wymiarów, w związku z całkowitą absorpcją wilgoci. Dane zostały opracowane przy pomocy próbek laborato- ryjnych, lub oparte na porównaniu z podobnymi środkami chemicznymi. W związku z tym mogą one zostać zasto- sowane jedynie jako odniesienie. Nie bierze się również pod uwagę interakcji między pojedynczymi substancjami chemicznymi / mediami, co może prowadzić do zmiany odporności łożysk ślizgowych iglidur ® . Odporność che- miczna właściwych części powinna zostać przetestowana w warunkach aplikacji. Wszystkie dane zostały podane dla odporności chemicznej w temperaturze pokojowej. Inne temperatury mogą prowadzić do innego sklasyfikowania odporności chemicznej. Dane oparte są na naszej aktual- nej wiedzy. Dlatego zalecamy przeprowadzenie badań dla rzeczywistych warunków danego zastosowania. Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=