IGUS | łożyska dry-tech

1554 1555 Sole niklu (wodne), 10% + o x x o + x x x x o x x x – x o x x x x x x + + – – x Sole sodu, 10% + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x x x + x x + Spirytus mineralny + + x + + + o x + + + x + x + + + x x x o x + + o x x + Środek do czyszczenia aluminium – – x o – – x x o x – x x – – x – x x x x x o x – x x – Środek do czyszczenia pralek (kwasy fosforowe + kwasy azotowe) + o x + o – x x + + o x + o – + – + x x x x + o + x x o Środek polepszający pienienie mydła +  4 + +  4 + + x + + 4 + + + + + 4 + + x + x + + + + + + Środek smarny Molykote + + x + + + x x + x + x + x + x + x x x x x + + o x x + Steraynian ołowiu + + x + + + + x + + + x + o + + + x x + + x + x + + x + Styren o + x + + o – x + – + x + – – – + o o x – x x – o + + + Szkło wodne (krzemian sodu) +  4 x +  4 + + x + + 4 x + + + + 4 + x + + x + + – + x x Tetralina + + x + + + x x + – + x + x – – + – x – – x + o + + + + Tiosiarczan sodu, 10% +  4 – +  4 + + x + + 4 x + x + + 4 x + x + x + + + + + + Tlen +23°C, bez ciśnienia + + x + + + + x + + x x x – + + x + x x + x x x – x + + Tlenek cynku + + x + + + + x + + + + + + + + + x x + + x + + o + x + Tlenek etylenu (1,2-epoksyetan) + o + x o o x x x o o x x x o o x – x x x x + + o + + o Tlenki azotu (suche) – o x x o – x x x o o x x x – o – – x x x x + + + x + o Tłuszcze jadalne, 100% + + + + + + x x + + + x + o + + + + x x x x + + + x + + Tłuszcze, tłuszcz spożywczy + + x + + + o x + + + x + o + + + + x x o x x – o + + + Toluen o + o + + o – o + – + + + – – – + o o – – x + + + x o + Triamid kwasu heksametylofosforowego + – x x – – x x x – – x x x – – – x x x x x + – + x + – Trójchloroetan – o x + o – x x + – o x o x – – – x x – – x + x o – – o Trójchloroetylen – – – + – – – – o – – x + – – – – o x – – x x + – – – – Trójetanolamina, 90% +  4 – +  4 + + x + + 4 x + x + + 4 x x + + o + o – + x + Tusz indyjski +  4 x +  4 + + x + x 4 x + x + x  4 x x x + x + x + x + + Tusz, farba drukarska +  4 – +  4 + + x + + 4 + + + + + 4 + + + + x + – o x + + Wazelina o o + + + + o x + o + x + o o + + + + + o x + + + + + + Węglan amonu (wodny), 10% +  4 x +  4 + o x + + 4 x + o + + 4 + + + o x + + + + x x Węglan amonu (wodny), 10% + + x + + + x x + x x x + x + x + x x x x x + + + x x + Węglan potasu (wodny), 60% +  4 x +  4 + + x + o 4 x + o + o + + x x + x + + o + x – Węglan sodu (wodny), 21,5% +  4 – +  4 + + x + + 4 x + x + + + + x x + x + + + x x x Węglan sodu (wodny), 50% +  4 – +  4 + + x + + 4 x + o + + + + x x + x + + + x x x Węglan sodu, 5% +  4 – +  4 + + x + + 4 x + x + + + + x + + x + + + x + + Woda chlorowana, stężony roztwór – – x + – – o x x – o + o – – – – o x o o x + o – – x – Woda królewska HCL/HNO3 (75/50 obj.) o + x + + o – x x – + x x – o – + + + o – x + x + – – – Woda morska + + + + + + + + + + + + + + + + x + x + + x + + o x + + Wodorosiarczyn sodu (roztwór wodny) 10% +  4 – +  4 + o x + + 4 x + x + + 4 + x + o x + + – + + x Wodorotlenek magnezu (wodny) +  4 x +  4 + + x + + + + + + + + + + x x + x + + + + x – Wodorotlenek potasu (wodny), 40% + + x + + + x x x x x x + x + x + x x x x x x x + x x + Wodorotlenek wapnia (wodny) + + + x + + x x x + x x x x x x x + + x x x x + + + + + Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=