IGUS | łożyska dry-tech

1552 1553 Pasta lutownicza – – x x – – x x x – – x x x – – – x x x x x x x – x + – Pefumy + + x x + + x x x + x x x x x x x + x x x x + + + + + + Perchloroetylen – – – + – – – – x – – x + – – – – o x o – x x + + o o – Phenol (roztwór spirytusowy), 70% – – x o – – – x + – – x + – – – – + x x – x + + – – x – Pirokatechina (wodny), 6% – – x + – – – x x – o x o – – – – x x x – x + x – x x – Pirydyna o + – + + o – x + x + x + x o x o o + – – x x x – x x + Podchloryn sodu (wodny), 10% – – x + – – o x o o o x x o o o o + + + o o x + + o o o Podchloryn wapnia + + x x + + x x x o x x x x x o x o + + + x x o + x o + Podfosforyn sodu (wodny), 10% + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x + + – x + + Powietrze, płyny o o x x o o x x x o o x x x o o x x x x x x x x – x o o Propan, propen + + x + + + – x + + + x + o + + + + x + – x + x + + + + Propanol + + – + + + + x o + + + o o + + + + + + + x + + + + x + Rezorcyna (1,3-dihydroksybenzen), 50% x – x x – – x x x – – x x x – – – x x o o x + + – – – – Roztwór sody, 10% +  4 + +  4 + x x + + 4 x + x + + 4 + x + + o + + + x + + Roztwór wodorotlenku potasu, 10% o  4 + x  4 o x x x – x x x x o – x + x + + x + + – – – x Roztwór wodorotlenku potasu, 20% – o + + o – – x + – x x + o – – – + x x – x x + + – – o Roztwór wodorotlenku potasu, 50% – o + x o – x x x – o x x x – – – + x + + x + + o – – + Roztwór wybielający – – x + – – x x x – o x + – – – – x x x x x + x – x x – Roztwór wybielający (wodny), 10% – – x + – – x x + o o x + – – o – x x + + x + x – x x – Roztwory anodowe (HNO3-30%/H2SO4-10%) – o x x o – x x x o o x x x – o – x x x x x x + o x o o Rtęć + + x + + + + x + + + + + + + + + + + + + x + o + + + + Siarczan baru (wodny), 10% + o x + o + o x + + 4 x + o + + 4 + x x o x + + o x x o Siarczan cynku (wodny), 10% +  4 x +  4 + + x + + 4 x + + + + 4 + x + + x + x + + x x Siarczan glinu (wodny), 10% o o x + o o + x + o o x + o o o o + + + + x + + o + x o Siarczan manganu (wodny), 10% + o x + o + x x + x + x + o + x + x x x x x x x + x x o Siarczan miedzi, 0,5% + o + + o + x x + x o x + o + x o x x x x x + x o x + o Siarczan miedzi, roztwór nasycony o o + + o o x x + x o x + o o x o x x + + x + + – x x o Siarczan potasu, roztwór nasycony +  4 x +  4 + + x + o 4 x + o + o + + + + + x + + – x x – Siarczan sodu, 10% +  4 x +  4 + + x + + 4 x + + + + 4 + x + + x x x + + x + Siarczyn sodu, obojętny, 2% o  4 x +  4 o o x + o 4 x + x o o o + x + + x + + + + x + Siarka + + x + + + + x + + + + + + + + + + + + + x + x o + + + Siarkowodór (na sucho) + + + + o x + x + + + x + x x + x + + + + x o + – x + + Siarkowodór (wodny) + o x x o + x x x o o x x x – o o + x x x x x + o x + o Słód + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x + + – x + + Smoła + + + + + + o x + + + x + x + + + + + x o x + + + + + + Sok owocowy + + – x + + x x x + x x x x x x x + x x x x + + o + + + Sole baru i kwasów mineralnych + o x x o o x x x o o x x x o o x x x x x x x x o x + + Sole glinu i kwasów mineralnych, 20% o o x x o o x x x o o x x x o o x x x x x x x x o x + o Sole kobaltu (wodne) + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x x + – x + + Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=