IGUS | łożyska dry-tech
1550 1551 Metanol + +20% CaCl2, lub LiCl + – x o o o – x o + o + o + + + o x x – – x x + + x x – Metyloamina + + x x + + x x x + x x x x x x x + x x x x + + + x x + Mleko + 4 + + 4 + + x + + 4 + + + + + 4 + + + + x + + + + + + Mocz + + + + + + + + + + + + + + + + + + x x + x x x – + + + Mocznik + + x + + + + x + + + x + o + + + + + + + o x + + + + + Nadmanganian potasu (wodny), 1% + – – + – + + x – + o x + – + + o + x + + x + + + + + – Nadtlenek wodoru, 0,5% + + – + + + + o + + + + + + + + + + x + + x + + + + + + Nadtlenek wodoru, 30% – – – + – – – – – – – x – – – – – + x x – o + + + + + – Naftalen + + x + + + o x + + + x + – + + + + + x o x x x + x + + Nalewka jodowa, 3% o – – + – o – x + x o x + – o x o + + o – x + o + x x – Nitrobenzen o – – + – o – x o – o + – – – – – + + – – x x x + + + o Nitrometan – o x + o – x x o – x x + o – – – + x x x x x x + x o o Nitrotulen o o x x o o x x x – o x x x o – x + x x x x + + o + + o Nitrylotrioctan sodu (wodny), 10% + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x + + + x + + Ocet brandy o o x + o o x x + o o x + o o o o + x x x x + + o x x o Octan amylu, 100% – – x + – – – x + o + x + – o o o o x – – x + o – + + – Octan butylu + + o + o o x x + o o x + x o o o + o – – x + + + x o + Octan etylu + + – + + + – x + – + + + o + – + + + – – o + + o – – + Octan metylu o + x + + o x x + o + x + x o o o + x x x x o x – + o + Octan ołowiu (wodny), 10% + o x + o + + x x o o x + – + o o + + + + x + + o + x o Octan sodu (wodny), 10% + – x + 4 + + x + o + x + o + o + + x + + x x x – + + + Oktan x + x x + + x x x + x x x x x x x + x x x x x + o x + + Oleinian sodu + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x x x + x + + Olej lniany + + + + + + + x + + + + + – + + + + + + + x + x o + + + Olej parafinowy + + + + + + + x + – + x + – – – + + + + + x x + + x + + Olej smarujący, mineralny + + + + + + + x + o + + + – + o o x x x + x + + + x x + Olej smarujący, syntetyczny o o x + o o o x + – + + + – o – o x x x o x + x + x x o Olej transformatorowy + + + + + + o x + + + x + – + + + o x + o x + o + + + + Olej, olej spożywczy + + + + + + + + + + + + + o + + + + x x + x x + + + + + Oleje jadalne + + + + + + x x + + + x + o + + + + x x x x + + + x + + Oleje silikonowe + + + + + + + x + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleje wiertnicze + + + x + + x x x + x x x x x x x x x x x x x x + x + + Olejek fiołkowy + + x + + + x x + x + x + x + x + x x x x x + + o x x + Oleum (dymiący kwas siarkowy) – – – – – – – – – – – – – – – – – – + x – x + + + – – – Opary bromu – – x x – – x x x – – x x x – – – o x x x x x o – – – – Owoce cytrusowe + + x x + + x x x + x x x x x x x + x x x x + + o x + + Ozon – – – + – – + x – – – x + – – – – o x + + x + + o x – – Para wodna x – o + – x o x + – o o o – x – x + x x o x + + o x + – Parafina + + x x + + x x x + x x x x x x x + + x x x x + + + + + Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=