IGUS | łożyska dry-tech
1548 1549 Kwas fosforowy (wodny), 10% – – – + – – o x – – – x + – – – – + + x o x + + – x + – Kwas fosforowy (wodny), 3% + o x + – o + x o – o x + o – – o + + x + o + + o + + o Kwas ftalowy, roztwór nasycony + o x + o + o x o + o x + o + + o + x + + x + + o + + o Kwas heksafluorokrzemowy (wodny), 30% x – x x – – x x x – – x x x – – – + + x x x x x o – – – Kwas huminowy o o x x o o x x x o o x x x o o x + x x x x + + + x + o Kwas karboksylowy (wodny), 10% x o + + o x + x x + o x + – x + x + x x + x + + + + + o Kwas maleinowy, (wodny), 10% – o x x o – x x x – o x x x – – – + x x x x x + o x x o Kwas maleinowy, roztwór nasycony o – x + – o o x + x o x + – o x – + x x o x + + + x x – Kwas masłowy o o x + o – – x + o – x + – – o – + + – – x + + o x + o Kwas mlekowy, 10% + + + + + + + x + + o x + o o o o + + + + – + + + x + + Kwas mlekowy, 90% + o o + o o + x + o o x + o o o o + + + + x + + + x + o Kwas moczowy (wodny), 10% + + + x + + x x x + x x x x x x x + x x x x + + + + + + Kwas mrówkowy (wodny), 2% o – x o – – + x + o – x o – – o – + x + + x o + – + + + Kwas mrówkowy, 10% – – x – – – x x o – – x – – – – – + x + + x – + – x + + Kwas mrówkowy, 90% – – x – – – – x o – – x – – – – – + x + – x – + – x x – Kwas nadchlorowy, 10% – – x + – – – x x – – x + – – – – + + x – x + o – x x – Kwas naftalenosulfonowy – – x x – – x x x x – x x x – x – x x x x x + + + x x – Kwas nitrylooctowy + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x x x o x + + Kwas octowy, 10% + – + + – + + + + + + + + – + + o + x + + x + + – + + + Kwas octowy, 2% + – + + – + + + + + o + + – + + o + x + + – x x o + + + Kwas octowy, 90% – – + o – – – x + – – + + – – – – + x – – x + + – – – – Kwas oleinowy + + x + + + + x + + + + + o + + + + + + + x – – – + + + Kwas palmitynowy + + x x + + x x x + x x x x x x x + + + + x + o – + + + Kwas pirogronowy (wodny), 10% x o x x o x x x x o o x x x – o x x x x x x x x o x + o Kwas propanowy o – x x – – x x x – – x x x – – – x x x x x + + + x x – Kwas salicylowy – + – + + – + x + – + x + x – – – + + + + x x x – x + + Kwas siarkowy, 10% – – + o – – o o – – – + + – – – – + – + o x – o – x + – Kwas siarkowy, 2% – – + o – – o + o – – + + – – – – + – x o – + + + x + – Kwas siarkowy, stężony, 98% – – – – – – – x – – – – o – – – – o x – – x o + – – x – Kwas trójchlorooctowy (wodny), 50% – – x x – – x x x – – x x x – – – + + x x x + o + – – – Kwas winowy o o + + o + + x + x 4 x + o o x 4 + x + + x + + – x x o Łój + + x + + + + x + + + + + + + + + + + x + x + o + + + + Ług sodowy (wodny), 10% + + + + + o x x + – o + + + + – o + – + x x + x + – – + Ług sodowy (wodny), 50% o o x + o o x x x x x x + o o x o x x + x x + + – – – + Masło + + x + + + + x + + + x + o + + + + x + + x + + + + + + Melasa + + + x + + x + x + x x x x x x x + + x x x x + + + + + Metan + + + + + + + + + + x x x – + + x + x x x x x + + + + + Metanol + + + x + + x + x + x x x x x x x + + o o – + + + + + + Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=