IGUS | łożyska dry-tech

1546 1547 Ftalan dibutylu + + x + + + – x + + + x + o + + + + x x – x x o + x + + Ftalan dioktylu + + + + + + x x + o + x + x o o + + – x x x + + + + + + Furfural + o x + o + o x + + + x + o + + + o + – – x x + + + + o Gazowy chlorowodór – – x x – – x x x – – x x x – – – + x x x x x + – – – – Gazy azotowe – o x x o – x x x x o x x x – x – x x x x x + + – x x o Gazy obojętne (argon, hel, neon) + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x + + + x + + Gliceryna – + + + + + o x + + + x + x + + + + x + o x + + o + + + Glikol + o + + o o x x + + o x + o o + o + x + + x + o o + + + Glikol etylenowy (wodny), 95% + o x + o + o x + + o + + – + + o + + x o x + + + + + o Glikolan butylowy + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x x x + x + + Glikolan butylowy + + – + + + o x + + + x + o + + + + x x o x + + + + + + Heksachlorobenzen + – x + – – x x x x – x o x – – – x x + + x + + + x x – Heksachloroetan + + x + + + x x x x + x o x – – – – x x x x + x – x x + Heksan + + + + + + + x + – + + + – – – + + x + + x x x – x x + Heptan + + + + + + + x + o + x + – – o + + + + + x + + + + + + Hydrochinon (wodny), 5% o – x + – o o x x o – x + – o o – + x + o x x + o + + – Izooktan, 80% + + + + + + + x + o + x + – – o + + x + + x + + – + + + Izopropyleter + + x + + + – x x o + x + o + o + o + x – x + + + + x + Kamfora + + x + + + o x + x + x + o + x + + x + o x + + + x x + Kazeina + + x x + + x x x + x x x x x x x x x x x x + + + x + + Keton metylowo-etylowy o + – + + o – – + – + x + – o – o + x x – x x – – – – + Ketony (alifatyczne) + o + x o o x x x – o x x x o – x x x x x x + x o – – o Krezol – – x + – – – x + – – x + – – – – + + o – x x – – – – – Ksylen o o + + + o – x + – + x + o – – + – o – – x + x + x o + Kwas azotowy (wodny), 2% – – + + – – o + – – – + + – – – – + + x o – + + – + + – Kwas azotowy (wodny), 5% – – x + – – – x – – – + + – – – – + – x – x + + – + x – Kwas benzoesowy (wodny), 20% o o x + o o – x x + o x + o o + o + x + + x + + o + + o Kwas borowy (wodny), 10% + o + + o + + x x – 4 x + – – + 4 + + + + o + + o + + o Kwas bromowodorowy (wodny), 10% – – x + – – – x o – – x + – – – – + + x – x + + – x o – Kwas chlorooctowy (wodny), 10% – – x + – – – x x – – x – – – – – + + o – x + + – – – – Kwas chlorosiarkowy (wodny) – – x – o – – x – – – x + – – – – – x – – x – – – – – – Kwas chlorowodorowy, 10% – – + + – – – o – – – + + – – – – + x x – x + + – o o – Kwas chlorowodorowy, 2% – – + + – – + x – – o + + – – – – + x x + – + + – + + – Kwas chromowy (wodny), 1% o – x + – o o x – o o + o – o o o + x o o x + + – x + – Kwas chromowy (wodny), 10% – – x + – – – x – – – + o – – – – + x o – x + + – o o – Kwas cytrynowy (wodny), 10% +  4 + +  4 + + x + + o x + x + + o + + + + o + + + + + + Kwas cytrynowy, roztwór nasycony o o x + o o + x o x – x + o o x – + x x + x + + + x x o Kwas fluorowodorowy (wodny), 4% – – – + – – – x – – – – – – – – – + – + – x + x + – – – Kwas fosforowy (wodny), 0,3% + o x + o + + x o – o x + o – + o + + + + x o x – + + o Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=