IGUS | łożyska dry-tech
1544 1545 Chlorek wapnia,roztwór nasycony + 4 x + 4 + + x + + 4 x + + + + 4 + x + + o + + + x + + Chlorek żelaza (III) (roztwór wodny), kwasowy, 10% – – x + + – – x + – o x + – – x – + x x – x o x o x x – Chlorek żelaza (III) (wodny), obojętny, 10% o 4 x o o o + x + x o x + o o x – + x x + x x x o x x + Chlorek żelaza, 2,5% + o x x o + x x + x o x + o + x o x x x x x o + + x x o Chlorek żelaza, 5% – o x o o – o x + x o x + o – x – x x x o x + + – x x o Chlorek żelaza, roztwór nasycony + o x x o + x x + x o x + o + x o + x x x x x x + x x o Chlorobromometan, 98% x o x + o x x x x o o x x o x o x – x x x x + – o + + o Chloroform – – – + o – – – o – – x o – – – – o x – – x + o – – – o Cykloheksan + + + + + + o x + – + x + – – – + + + + o x x + + + + + Czterowodorofuran (rozpuszczalnik) o + – + + o – x + + + + + x o + o o o – – x + + + + + + Dekahydronaftalen + + – + + + x x + – + x + – – – + – x + + x + + + o o + Dichlorobenzen – + x + + – x x + – + x o x – – – o o – – x + + + x x + Dichloroeten – + x + + – x x + – + x o x – – – + x x x x + o + – – + Dichloroetylen – – x + – – – x + – – x + – – – – x x x – x + + + – x – Dichromian potasu (wodny), 5% + o – + o o + x + o o x + – + o o + x + + x + + + o o o Dimetylofiormamid o + + + + + – x + + + + + o + + + + + – – x + o o + + + Dioksan o + x + + o – x + + + x + x o + o + + – – x + + + + + + Dodecylobenzenosiarczan sodu + + x x + + x x x + x x x x x x x + x x x x x x o + + + Dwuchromian sodu (wodny), 10% x o x x o x x x x o o x x x – o x x x x x x + + + o o o Dwusiarczek wegla + + x + + + x x + x + x x x + x + x x x x x + x + x x + Dwutlenek węgla + + x + + + + x + + x x x – + + x + x + + x x x + x + + Etanal (wodny), 40% + o x x o o x x x o o x x x o o x o x x x x o + – – x o Etanol (wodny), 96% + o + + o o + x + – o + o o + – o + x x + o x o o + + + Eter dietylowy + + x x + + x x x + x x x x x x x o o x x x + – + + + + Eter dietylowy o o + + + + – x x + + x + o o + + o o – – x + x – x + + Etylen + + x x + + x x x + x x x x x x – x x x x x + + + x + + Etylenodiamina (1,2-etylenodiamina) + + x + + + o x o + + + + o o x + + + x o x + + + o x + Farby azotowe klasa szkodliwości A I + o x x o + x x x o o x x x – o o x x x x x x x o x o o Farby azotowe klasa szkodliwości A II + + x x + + x x x o x x x x x o x x x x x x x x o x o + Farby celulozowe + + x x x + x x x x x x x x + + x x x x x x x x + x + + Fenol (wodny), 6% – – – x – – – x + – – x + – – – – x x x – x x + – – x – Fenol (wodny), 88% – – – x – – x x x x – x x x – x – + x x x x x + – – x – Fluor – – + x – – x x x – – x x x – – – – – x x x + + + – – – Fluorki uranu – – x x – – x x x – – x x x – – – x x x x x + x + – – – Fluorowane węglowodory o + x + o + o x + o + x o x o o + x x x o x x – – + + + Formaldehyd (wodny), 30% + o + + o + + + + + 4 x + o + + 4 + + + + x + + – + + o Formamid + o – + o + o x x x o x + – o x o + x x o x + + o x x o Fosforan trójsodowy, 90% + + x + + + + x + + + x + x + + + x x x + x + x + + x + Ftalan dibutylu + + x x + + x x x + x x x x x x x + x x x x x + + x + + Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=