IGUS | łożyska dry-tech

1542 1543 Acetamid (wodny), 50% +  4 x +  4 + – x x x 4 x x x + x  4 x x + – x + x + x x + Aceton + + – + o + – – + – + + + o o – + + o – – x + + + – + + Akrylonitryl o + x + + o – x x – + x x – o – + + x x – x + + + – x + Aldehyd chlorooctowy – – x x – – x x x – – x x x – – – x x x x x x x – x x – Aldehyd octowy (wodny), 40% + o x + o + – x x – o x x o + – o + x x – x + + o – x + Alkohol allilowy + o x + o + x x + + + x + o + + + + x – – x + + o + + + Alkohol amylowy + + x + + + + x + o + x o o + + + + x + + x + + + + + + Alkohol benzylowy + + + + + o – + x x o x o o o x o + + – – x + + + x x + Alkohol izopropylowy = izopropanol + + + + + + + x + + o x o o + + o + x + + o + + + + + + Anilina (wodny), roztwór nasycony o o x + o o – x + o o x x – o o o + o – – x + + o x x o Azotan potasu (wodny), 10% +  4 x +  4 + + x + + 4 + + + + + + + + + + x + + o + + + Azotan sodu (wodny), 10% +  4 – +  4 + + x + + 4 x + + + + 4 + + + + o x x + + + + Azotan srebra +  4 x +  4 + + x + o 4 x + x + o 4 + + + + x + + + + x x Benzaldehyd + o x + o o – x o – o x x – o – o + x – – x + + o – x o Bifenyl + + x x + + x x x – x x x x x – x x x x x x x x + – – + Bitum, DIN 51567 + o – + o o + x x o o x + – o o o o + x + x + o o + x o Brom (wodny), 25% – – x + – – – x – – – x o – – – – – x – – x + – – x x – Bromek / chlorek / sole (wodne) litu, 50% + o x + o + + x x o o x + – + o o x x x + x + + + + + o Bromek potasu (wodny), 10% + o x + o o + x + o 4 x + – + o + + + + + x x + o + + + Bromek sodu (wodny), 10% +  4 x +  4 + + x + + 4 x + + + + 4 + x + + x + + + + x + Butanol + + + + + + o x + + + x o – o + + + + + o x + + + + o + Chlor – – x x – – x x x – – x x x – – – – – – – x x – – – – – Chlor gazowy – – x – – – – x – – – o – – – – – – x – – x – – – – x – Chloramina x – x x – – x x x – – x x x – – – + + x x x x + – – – – Chloran sodu (wodny), 10% + o x x o o x x x o o x x x o o x + o x x x + + + x + o Chlorek acetylu – – x x – – x x x x – x x x – x – x x x x x x x – – x – Chlorek amonu (wodny), 10% +  4 x +  4 + + x + + 4 x + o + + 4 + + x + o + + + + x – Chlorek baru (wodny), 10% + o x + o + + x + + 4 x + – + + 4 + – + + x + + o + x o Chlorek cynku (wodny), 10% – – x + + – – x + – o x + – – x – + + + – x + – o x x – Chlorek etylu + + – + + + – x + – + x + o + – + + o x – x x x + – – + Chlorek glinu (wodny), 10% o o x + o o o x + o o x x o o o o + x + o x + + o + x o Chlorek litu w alkoholu 20% + – x x – – x x x x – x x x – x – x x x x x + x o x x – Chlorek magnezu (wodny), 10% +  4 x +  4 + + x + + 4 + + + + + 4 + + + + x x x o + + + Chlorek metylenu o – – x – – x – + – – + o o – – – – o – – x x + + x – – Chlorek potasu (wodny), 10% +  4 x x  4 + x x x + x x x x x x x + + + + x + + + + x + Chlorek potasu (wodny), 90% +  4 x +  4 + + x + + 4 + + + + + + + + x + x x + + x x – Chlorek rtęci, 6% – – x + – – + x o o – x x – – o – + x + + x + + + + x – Chlorek sodu, roztwór nasycony +  4 x +  4 + + x + + 4 x + + + + 4 + + + + x x + o + x x Chlorek tionylu o o – + o o – x x x o x x o o x o – – – – x + – + x x o Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy online www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Odporność chemiczna Odporność chemiczna Środki chemiczne, iglidur ® A180 A200, G A350 A500 A290 J J260 J350 H F2 Q V400 Z B D T220 PEP A160 E7 I170 I180 xirodur Łożyska kulkowe xiros ® I150 C210 I3 A181 GLW C500 F J2 H1 K B160 I180-BL D180 koszyk PEEK koszyk PP koszyk PA P230 I6 J200 G V0 UW500 Q290 J3 H2 P UW160 AB R M250 X W360 J4 H370 P210 xirodur C160 koszyk PE UW N54, Q2 X6 G1 JB H4 P4 xirodur B180 W300, C xirodur A500 HLW xirodur S180 L250 L500 iguton G xirodur F180 L100 xirodur M180 igumid G xirodur G220 Klasyfikacja odporności: + odporny; o warunkowo odporny; - nieodporny; x brak danych „4” pęcznienie, zmiękczenie ze względu na wodę

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=