IGUS | łożyska dry-tech
153 152 iglidur ® GLW +100°C 80 MPa Technika łożyskowa | Łożysko ślizgowe | iglidur ® GLW Pliki 3D CAD, wyszukiwarka i obliczanie żywotności ... www.igus.pl/GLW 120 100 80 60 40 20 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Obciążenie [MPa] Temperatura [°C] Wykres 02: Zalecany maksymalny nacisk powierzchniowy jako funkcja temperatury (80 MPa przy +20°C) 10 8 6 4 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 +23 °C +60 °C 80 Odkształcenie [%] Obciążenie [MPa] Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 Współczynnik tarcia [μ] Prędkość powierzchniowa [m/s] Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa Dzięki łożyskom ślizgowym z iglidur ® GLW możemy zaoferować naszym klientom alternatywę dla iglidur ® G do zastosowań wielkoprodukcyjnych. Posiadając podobną konstrukcję mechaniczną jak iglidur ® G, łożyska ślizgowe iglidur ® GLW są rekomendowane przede wszystkim do obciążeń statycznych. W odniesieniu do aplikacji, w których właściwości mechaniczne łożysk iglidur ® G w dużej mierze są nieistotne, iglidur ® GLW prezentuje bardzo ekonomiczną alternatywę. Właściwości mechaniczne Wraz ze wzrostem temperatury, wytrzymałość na ściskanie łożysk ślizgowych iglidur ® GLWmaleje. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jest mechanicznym parametremmateriału. Z tego faktu nie możemy wyciągnąć wniosków dotyczących właściwości trybologicznych. Wykres 03 przedstawia elastyczną deformację materiału iglidur ® GLW przy obciążeniach promieniowych. Przy zalecanym maksymalnym nacisku powierzchniowym 80 MPa w temperaturze pokojowej, odkształcenie jest mniejsze niż 3%. Odkształcenie plastyczne może być pomijane do tej wartości. Jednakże, jest to również zależne od cyklu pracy obciążenia. Nacisk powierzchniowy, strona 41 Dopuszczalne prędkości powierzchniowe iglidur ® GLW został stworzony do niskich i średnich prędkości powierzchniowych. W warunkach pracy ciągłej, dopuszczalne są maksymalne prędkości wynoszące 0,8 m/s (ruch obrotowy) oraz 2,5 m/s (ruch liniowy). Wartości maksymalne przedstawione w tabeli 03 mogą być uzyskane przy niskich naciskach. W praktyce, wartości te są rzadko osiągane, ze względu na zwiększające się temperatury, które zbliżają się do lub przewyższają maksymalne dopuszczalne wartości. Prędkość powierzchniowa, strona 44 Tabela 03: Maksymalne prędkości powierzchniowe Temperatura Temperatury otoczenia mają znaczący wpływ na właści- wości łożysk ślizgowych. Wykres 02 pokazuje tą odwrotną zależność. Zużycie rośnie wraz ze wzrostem temperatury. W przypadku temperatur powyżej +80°C wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie łożyska przed wysunięciem się z oprawy. Temperatury aplikacji, strona 49 Dodatkowe zabezpieczenie, strona 49 Tarcie i zużycie Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia µ zmienia się wraz z prędkością i obciążeniem (wykresy 04 i 05). Współczynnik tarcia i powierzchnie, strona 47 Odporność na zużycie, strona 50 obrotowy oscylujący liniowy długotrwała m/s 0,8 0,6 2,5 krótkotrwała m/s 1,0 0,7 3,0 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 0 10 20 30 40 50 60 70 Współczynnik tarcia [μ] Obciążenie [MPa] Wykres 05: Współczynnik tarcia jako funkcja obciążenia, v = 0,01 m/s Dane techniczne Materiały wałów Tarcie i zużycie są w dużej mierze zależne od materiału wałka. Wałki, które są zbyt gładkie zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. W przypadku materiału iglidur ® GLW zalecany jest wał o powierzchni szlifowanej, charakteryzującej się średnią chropowatością wynoszącą Ra = 0,1 – 0,2 µm. Wykres 06 przedstawia rezultaty testowania różnych materiałów wałków z łożyskami ślizgowymi wykonanymi z iglidur ® GLW. Jeśli materiał wałka, który planujesz zastosować, nie został przedstawiony w tych wynikach testów, prosimy o kontakt. Materiały wałków, strona 52 Tolerancje instalacyjne iglidur ® GLW to standardowe łożyska do wałków o tolerancji h (zalecana co najmniej h9). Łożyska są zaprojektowane do wciśnięcia w otwór o tolerancji H7. Po zmontowaniu w obudowę o wymiarach nominalnych, w standardo- wych przypadkach średnica wewnętrzna automatycznie dopasowuje się do tolerancji E10. Dla poszczególnych rozmiarów tolerancja różni się w zależności od grubości ścianki (proszę sprawdzić tabelę zakresu produktów). Metody testowe, strona 57 Tabela 04: Współczynnik tarcia ze stalą (Ra = 1 μm, 50 HRC) Tabela 05: Ważne tolerancje dla łożysk ślizgowych według normy ISO 3547-1 po wciśnięciu iglidur ® GLW +100°C 80 MPa Łożysko ślizgowe Oprawa Wałek Ø d1 [mm] E10 [mm] H7 [mm] h9 [mm] 0 – 3 +0,014 +0,054 +0,000 +0,010 –0,025 +0,000 > 3 – 6 +0,020 +0,068 +0,000 +0,012 –0,030 +0,000 > 6 – 10 +0,025 +0,083 +0,000 +0,015 –0,036 +0,000 > 10 – 18 +0,032 +0,102 +0,000 +0,018 –0,043 +0,000 > 18 – 30 +0,040 +0,124 +0,000 +0,021 –0,052 +0,000 > 30 – 50 +0,050 +0,150 +0,000 +0,025 –0,062 +0,000 > 50 – 80 +0,060 +0,180 +0,000 +0,030 –0,074 +0,000 > 80 – 120 +0,072 +0,212 +0,000 +0,035 –0,087 +0,000 > 120 – 180 +0,085 +0,245 +0,000 +0,040 –0,100 +0,000 Na sucho Smar Olej Woda Współczynnik tarcia µ 0,10 – 0,24 0,09 0,04 0,04 Zakres produktów Łożyska ślizgowe iglidur ® GLW są wykonywane na specjalne zamówienie. Do zastosowań wielkoprodukcyj- nych poproś o łożyska ślizgowe iglidur ® GLW jako alterna- tywę dla iglidur ® G. 100 30 25 20 15 10 5 0 Twardo anodowane aluminium Stal automatowa Stal Cf53 Stal Cf53 twardo chromowana Stal węglowa, walcowana na gorąco 304 stal nierdzewna Stal wysokiej jakości Zużycie [μm/km] Wykres 06: Zużycie, ruch wahliwy przy współpracy z różnymi materiałami wału, nacisk, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Prosty sposób na bezsmarowe łożyska ... dostępne z magazynu ... bez minimalnej ilości zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=