IGUS | łożyska dry-tech
1532 1533 dry-tech ® | Narzędzia online Części specjalne i usługa druku 3D iglidur ® dry-tech ® | Narzędzia online Konfigurator kół zębatych igus ® Części specjalne zgodne z wymaganiami klienta Usługa produkcyjna igus ® dla zindywidualizowanych części Konfigurator kół zębatych Odporne na zużycie koła zębate w 60 sekund, dzięki nowemu konfiguratorowi kół zębatych igus ® Niejednokrotnie nasi klienci zlecają nam zarówno usługi, jak też produkcję części na specjalne zamówienie, co od wielu lat stanowi ważną część procesu wsparcia w firmie igus ® . Obecnie, z usługą speedigus ® , łączymy elementy specjalne z szybkością działania, korzystając z korzyści płynących z zastosowania trybopolimerów igus ® . www.igus.pl/speedigus Dla konstruktorów, konfiguracja koła zębatego jeszcze nigdy nie była tak prosta: konfigurator online igus ® umożliwia stworzenie modelu CAD dla potrzeb usługi druku 3D. W kilka sekund. Wytrzymałe koło zębate wykonane ze zoptymalizowanych pod kątem tarcia i zużycia, wysokowydajnych tworzyw sztucznych - znacznie przewyższających klasyczne tworzywa - jest gotowe do wysyłki najpóźniej w ciągu trzech dni od otrzymania zamówienia. Możemy wyprodukować dowolny element o minimalnej grubości ścianki 0,7 mm. www.igus.pl/kolazebate Więcej informacji www.igus.pl/iglidur Narzędzia online w skrócie www.igus.pl/online Konfigurator łożysk ślizgowych Skonfiguruj niestandardowe łożysko ślizgowe iglidur ® do druku 3D Szybko i łatwo skonfiguruj własną podkładkę oporową i łożysko ślizgowe z kołnierzem lub bez, z pomocą druku 3D. Używaj łożysk ślizgowych natychmiast, bez przeróbek. Przy minimalnej grubości ścianki 0,7 mmmożna wybierać spośród dowolnych wymiarów od 1 do 170mm. Luz wynosi 0,03-0,23 mm po wciśnięciu. www.igus.pl/3d-model
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=