IGUS | łożyska dry-tech
1526 1/4-16 ● 111 175 J4FRI-C-01-1/4-16 3/8-10 ● 341 1.352 J4FRI-C-01-3/8-10 3/8-12 ● 327 1.318 J4FRI-C-01-3/8-12 3/8-20 ● 326 1.320 J4FRI-C-01-3/8-20 1/2-10 ● 674 3.136 J4FRI-C-01-1/2-10 5/8-8 ● 852 3.902 J4FRI-C-01-5/8-8 3/4-6 ● 1.328 6.739 J4FRI-C-01-3/4-6 3/4-10 ● 1.423 6.385 J4FRI-C-01-3/4-10 1-5 ● 1.830 6.385 J4FRI-C-01-1-5 1-10 ● 1.896 6.385 J4FRI-C-01-1-10 0.250 0.50 1.00 0.750 0.140 1.0 0.19 6.90 J4FRI-C-01-1/4-16 0.380 0.63 1.125 0.876 0.140 1.0 0.19 9.24 J4FRI-C-01-3/8-10 0.380 0.63 1.125 0.876 0.140 1.0 0.19 9.24 J4FRI-C-01-3/8-12 0.500 0.63 1.125 0.876 0.140 1.0 0.19 9.24 J4FRI-C-01-3/8-20 0.630 0.75 1.50 1.126 0.140 1.5 0.19 19.5 J4FRI-C-01-1/2-10 0.750 0.875 1.50 1.188 0.203 1.5 0.188 21.3 J4FRI-C-01-5/8-8 0.630 1.13 1.75 1.438 0.203 2.0 0.25 48.1 J4FRI-C-01-3/4-6 0.750 1.13 1.75 1.438 0.203 2.0 0.25 48.1 J4FRI-C-01-3/4-10 1.000 1/1.5 2.25 1.876 0.203 2.0 0.25 83.4 J4FRI-C-01-1-5 1.000 1/1.5 2.25 1.876 0.203 2.0 0.25 83.4 J4FRI-C-01-1-10 1527 Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Moje notatki Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości Gwint Kierunek gwintu prawy Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Nr art. [mm²] J4 Dane techniczne – z kołnierzem d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 Masa Nr art. [cal] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [mm²] [lb] Wymiary – z kołnierzem Zakres produktów calowych | drylin ® technika śrub pociągowych C-C ( 2:1 ) C C d1 (b1) (b2) (d3) (d4) (d5) (d2) Calowy gwint ACME
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=