IGUS | łożyska dry-tech
1525 1524 J/A180/R/J350/W300 1/4-16 ● 111 111 JFRI-01-1/4-16 3/8-20 ● 341 1.364 JFRI-01-3/8-20 3/8-12 ● 327 1.320 JFRI-01-3/8-12 3/8-10 ● 326 1.304 JFRI-01-3/8-10 1/2-10 ● 618 2.472 JFRI-01-1/2-10 5/8-8 ● 781 3.124 JFRI-01-5/8-8 3/4-10 ● 913 3.652 JFRI-01-3/4-10 3/4-6 ● 978 3.912 JFRI-01-3/4-6 1-10 ● 1.601 6.404 JFRI-01-1-10 1-5 ● 1.659 6.636 JFRI-01-1-5 J/A180/R/J350/W300 0.250 0.500 1.000 0.750 0.130 0.500 0.200 0.008–0010 JFRI-01-1/4-16 0.380 1.000 1.630 1.310 1.200 1.000 0.380 0.052–0.062 JFRI-01-3/8-20 0.380 1.000 1.630 1.310 0.200 1.000 0.380 0.052–0.062 JFRI-01-3/8-12 0.380 1.000 1.630 1.310 0.200 1.000 0.380 0.052–0.062 JFRI-01-3/8-10 0.500 1.125 1.880 1.000 0.240 1.380 0.500 0.080–0.097 JFRI-01-1/2-10 0.630 1.125 1.880 1.000 0.240 1.380 0.500 0.082–0.098 JFRI-01-5/8-8 0.750 1.125 1.880 1.500 0.240 1.380 0.500 0.072–0.087 JFRI-01-3/4-10 0.750 1.125 1.880 1.500 0.240 1.380 0.500 0.072–0.087 JFRI-01-3/4-6 1.000 1.500 2.500 2.000 0.280 1.750 0.590 0.160–0.192 JFRI-01-1-10 1.000 1.500 2.500 2.000 0.280 1.750 0.590 0.160–0.192 JFRI-01-1-5 J/W300/J350/A180/R J/A180/R/J350/W300 1/4-16 ● 111 200 0.250 0.625 0.500 0.006–0.007 JSRI-01-1/4-16 3/8-20 ● 256 1.024 0.380 0.875 0.750 0.016–0.020 JSRI-01-3/8-20 3/8-12 ● 254 1.018 0.380 0.875 0.750 0.016–0.020 JSRI-01-3/8-12 3/8-10 ● 245 980 0.380 0.875 0.750 0.016–0.020 JSRI-01-3/8-10 1/2-10 ● 449 1.796 0.500 1.000 1.000 0.026–0.032 JSRI-01-1/2-10 5/8-8 ● 568 2.272 0.630 1.375 1.000 0.053–0.063 JSRI-01-5/8-8 3/4-10 ● 913 3.652 0.750 1.500 1.375 0.080–0.096 JSRI-01-3/4-10 3/4-6 ● 978 3.912 0.750 1.500 1.375 0.080–0.096 JSRI-01-3/4-6 1-10 ● 1.830 7.320 1.000 2.000 2.000 0.212–0.255 JSRI-01-1-10 1-5 ● 1.896 7.584 1.000 2.000 2.000 0.212–0.255 JSRI-01-1-5 1/4-16 24-44 0.0029 0.1-0.25 3/8-20 14-30 0.0034 0.1-0.25 3/8-12 22-41 0.0041 0.1-0.25 3/8-10 25-46 0.0044 0.1-0.25 1/2-10 20-39 0.0052 0.1-0.25 5/8-8 20-39 0.0065 0.1-0.25 3/4-6 22-41 0.0082 0.1-0.25 3/4-10 14-30 0.0068 0.1-0.25 1-5 20-39 0.0105 0.1-0.25 1-10 11-24 0.0084 0.1-0.25 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Calowy gwint ACME Calowy gwint ACME Nakrętki śrub pociągowych – "ACME" standard USA, iglidur ® J (standard) Gwint Sprawność Moment jałowy 118) [Nm] Współczynnik tarcia η µ Dane techniczne – iglidur ® J 118) Teoretyczny, wstępny moment obrotowy przy założeniu możliwie najlepszego współczynnika tarcia przy obciążeniu 5 N Gwint Kierunek gwintu prawy Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa d1 d2 b1 Masa Nr art. [N] [lb] [mm²] [cal] [cal] [cal] iglidur ® J: Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości iglidur ® W300: Wysoka odporność na zużycie i obciążenia statyczne iglidur ® J350: Dla temperatur aż do +150°C iglidur ® R: Ekonomiczna opcja dla aplikacji seryjnych iglidur ® A180: Zgodny z FDA dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego Dane techniczne i wymiary – cylindryczne nakrętki z gwintem Pełny zakres produktów online Dzielone nakrętki śrub pociągowych wykonane z 5 materiałów iglidur ® www.igus.pl/ACME-gwint Zakres produktów calowych | drylin ® technika śrub pociągowych Wysoka sprawność w całym zakresie prędkości Gwint Kierunek gwintu prawy Efektywna powierzchnia kontaktu Maks. stat. F osiowa [N] Nr art. [mm²] Dane techniczne – z kołnierzem d1 d2 d3 d4 d5 b1 b2 Masa Nr art. [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [cal] [lb] Wymiary – z kołnierzem Zakres produktów calowych | drylin ® technika śrub pociągowych
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=