IGUS | łożyska dry-tech
1523 1522 d2 d2 B B1 H10 TJUI-01-08/-03-08 1/2 +0.0016 +0 .0036 .8750 –0.0008 –0 .0016 1.25/1.242 .9790 TJUI-01-10/-03-10 5/8 +0.0016 +0 .0036 1.125 –0.0008 –0 .0016 1.50/1.492 1.124 TJUI-01-12/-03-12 3/4 +0.0016 +0 .0036 1.25 –0.0008 –0 ,0018 1.625/1.617 1. 186 TJUI-01-16/-03-16 1 +0.0016 +0 .0036 1.5625 –0.0012 –0 .0022 2.25/2.2382 1.773 TJUI-01-20/-03-20 11/4 +0.0020 +0 .0039 2.00 –0.0012 –0 .0022 2.625/2.6134 2.0230 TJUI-01-24/-03-24 11/2 +0.0020 +0 .0047 2.375 –0.0012 –0 .0024 3.00/2.9843 2.44 TJUI-01-32/-03-32 2 +0.0024 +0 .0057 3.00 –0.0012 –0 .0024 4.00/3.9803 3.222 s dn ds do e o H10 h10 h10 +0.008 TJUI-01-08/-03-08 .0520 .8200 0.8563 .7120 .281 .1250 TJUI-01-10/-03-10 .0620 1.0600 1.1039 .9620 .312 .1250 TJUI-01-12/-03-12 .0620 1.177 1.2276 1.0870 .312 .1250 TJUI-01-16/-03-16 .0740 1.471 1.535 1.399 .500 .1250 TJUI-01-20/-03-20 .0740 1.889 1.9654 1.837 .625 .1250 TJUI-01-24/-03-24 .0950 2.241 2.337 2.152 .650 .1620 TJUI-01-32/-03-32 .1110 2.839 2.9531 2.775 1.00 .1890 1/4-16 ● 1.59 16 4.56° 0.25 ACME-1/4-16-R-ES 3/8-20 ● 1.27 20 2.43° 0.56 ACME-3/8-20-R-ES 3/8-12 ● 2.12 12 4.03° 0.56 ACME-3/8-12-R-ES 3/8-10 ● 2.54 10 4.85° 0.56 ACME-3/8-10-R-ES 1/2-10 ● 2.54 10 3.64° 1.00 ACME-1/2-10-R-ES 5/8-8 ● 3.18 8 3.65° 1.60 ACME-5/8-8-R-ES 3/4-10 ● 2.54 10 4.04° 2.25 ACME-3/4-10-R-ES 3/4-6 ● 4.23 6 2.43° 2.25 ACME-3/4-6-R-ES 1-10 ● 2.54 10 3.64° 4.00 ACME-1-10-R-ES 1-5 ● 3.08 5 1.82° 4.00 ACME-1-5-R-ES 6.35 0.250 4.80 0.187 1.829 ACME-1/4-16-R-ES 9.52 0.375 8.30 0.325 1.829 ACME-3/8-20-R-ES 9.52 0.375 7.40 0.292 1.829 ACME-3/8-12-R-ES 9.52 0.375 7.00 0.275 1.829 ACME-3/8-10-R-ES 12.70 0.500 10.2 0.400 1.829 ACME-1/2-10-R-ES 15.87 0.625 12.7 0.500 1.829 ACME-5/8-8-R-ES 19.05 0.750 14.9 0.585 1.829 ACME-3/4-10-R-ES 19.05 0.750 16.5 0.650 1.829 ACME-3/4-6-R-ES 25.40 1.000 20.3 0.800 1.829 ACME-1-10-R-ES 25.40 1.000 22.9 0.900 1.829 ACME-1-5-R-ES TJUI-01/TJUI-03 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | drylin ® R | Oprawy Nr art. Wał Ø Tolerancja 78) Tolerancja 78) Nr art. dn do o s e B1 B d1 d2 dn do o s e B1 B d1 d2 dn do ds B1 B s o e R d2 d1 Dzielone oprawy aluminiowe – wersja 03 (łożyska swobodne) Dzielone oprawy aluminiowe – wersja 01 (standard) Śruby pociągowe – "ACME" standard USA 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Proszę zwrócić uwagę na instrukcje montażowe Strona 1019 Stal nierdzewna, walcowana, AISI 304 Rozdział Strona 1053 Zakres produktów calowych | drylin ® technika śrub pociągowych Calowe drylin ® R Calowy gwint ACME Dane techniczne Dokładność gwintu 0,25 mm na 300 mm Prostoliniowość (standard) 0,625 mm na 300 mm Wyrównane <0,1 mm do 300 mm Tolerancja (ANSI/ASME B1.5) Klasa 2C Gwint Kierunek gwintu prawy Skok P [mm] Liczba skoków gwintu na cal Kąt skoku Masa Nr art. [lb] Zewnętrzna Ø Rdzeń Ø Maks. długość Nr art. d1 [mm] d1 [cal] d3 [mm] d3 [cal] [mm] Dane techniczne Wymiary
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=