IGUS | łożyska dry-tech
1521 1520 d2 B W ±0.012 OJUI-01-08/-03-08 1/2 +0.0016 +0 .0032 .8750/.8673 1.25/1 .2461 .3940 OJUI-01-10/-03-10 5/8 +0.0016 +0 .0032 1.125/1.1173 1.50/ 1.4961 .4330 OJUI-01-12/-03-12 3/4 +0.0016 +0 .0032 1.25/1.2421 1.625/ 1.6173 .4920 OJUI-01-16/-03-16 1 +0.0016 +0 .0032 1.5625/1.5547 2 .25/2.2421 .6300 OJUI-01-20/-03-20 11/4 +0.0020 +0 .0041 2.00/1.9881 2.625/ 2.6173 .7090 OJUI-01-24/-03-24 11/2 +0.0020 +0 .0041 2.375/2.3634 3.00/ 2.9921 .8660 OJUI-01-32/-03-32 2 +0.0024 +0.0051 3.00/2.988 4.00/3.9921 1.181 s dn B1 F G do h10 +0.004 +0.004 OJUI-01-08/-03-08 .0520 .8200 .9790/.9870 .1360 .6250 .6846 OJUI-01-10/-03-10 .0620 1.0600 1.124/1.136 .1360 .1250 .9346 OJUI-01-12/-03-12 .0620 1.177 1.186/1.198 .1360 .1250 1.0590 OJUI-01-16/-03-16 .0740 1.471 1.773/1.789 .1360 .1250 1.372 OJUI-01-20/-03-20 .0740 1.889 2.0230/2.0390 .2010 .1875 1.8094 OJUI-01-24/-03-24 .0950 2.241 2.44/2.463 .2010 .1875 2.113 OJUI-01-32/-03-32 .1110 2.839 3.222/3.249 .2650 .3125 2.7378 d2 B B1 RJZI-01-04 110) /-03-04 110) 1/4 +0.0016 +0 .0032 .5000/.4921 .7500/.7460 .5190/.5270 RJUI-01-06/-03-06 3/8 +0.0016 +0 .0032 .6250/.6173 .8750/.8713 .6440/.6520 RJUI-01-08/-03-08 1/2 +0.0016 +0 .0032 .8750/.8673 1.25/1.2461 .9790/.9870 RJUI-01-10/-03-10 5/8 +0.0016 +0 .0032 1.125/1.1173 1.50/1.4961 1.124/1.136 RJUI-01-12/-03-12 3/4 +0.0016 +0 .0032 1.25/1.2421 1.625/1.6173 1.186/1.198 RJUI-01-16/-03-16 1 +0.0016 +0 .0032 1.5625/1.5547 2. 25/2.2421 1.773/1.789 RJUI-01-20/-03-20 11/4 +0.0020 +0 .0041 2.00/1.9881 2.625/2.6173 2.0230/2.0390 RJUI-01-24/-03-24 11/2 +0.0020 +0 .0041 2.375/2.3634 3.00/2.9921 2.44/2.463 RJUI-01-32/-03-32 2 +0.0024 +0 .0051 3.00/2.9881 4.00/3.9921 3.222/3.249 s dn ds do e o H10 h10 h10 –0.004 RJZI-01-04 110) /-03-04 110) .0410 .4670 .4803 .3990 .125 .0800 RJUI-01-06/-03-06 .0410 .5870 .6055 .5240 .243 .0800 RJUI-01-08/-03-08 .0520 .8200 .8556 .7120 .281 .1250 RJUI-01-10/-03-10 .0620 1.0600 1.1055 .9620 .312 .1250 RJUI-01-12/-03-12 .0620 1.177 1.23 1.0870 .312 .1250 RJUI-01-16/-03-16 .0740 1.471 1.5271 1.399 .500 .1250 RJUI-01-20/-03-20 .0740 1.889 1.9606 1.837 .625 .1250 RJUI-01-24/-03-24 .0950 2.241 2.3358 2.152 .650 .1620 RJUI-01-32/-03-32 .1110 2.839 2.9606 2.775 1.00 .1890 1d 2d F B W 30° s n d B1 G o d * 1/8" ** 15° * Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-01-08 ** Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-01-10 1d 2d F B W 30° s n d B1 G o d * 1/8" ** 15° * Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-01-08 ** Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-01-10 d1 d2 F B W 30° s dn B1 G do * Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-03-08 ** Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-03-10 * 1/8" ** 15° d1 d2 F B W 30° s dn B1 G do * Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-03-08 ** Bohrung F versetzt bei Größe OJUI-03-10 * 1/8" ** 15° OJUI-01/OJUI-03 RJUI-01/RJUI-03 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | drylin ® R | Oprawy Nr art. Wał Ø Tolerancja 78) Nr art. Otwarte, oprawy z anodowanego aluminium – wersja 03 (łożysko swobodne) Otwarte, oprawy z anodowanego aluminium – wersja 01 (standard) 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Proszę zwrócić uwagę na instrukcje montażowe Strona 1019 Rozdział Strona 1055 Zakres produktów calowych | drylin ® R | Oprawy Rozdział Strona 1046 Nr art. Wał Ø Tolerancja 78) Nr art. B B1 e s o do dn d1 d2 B B1 e s o do dn d1 d2 dn do ds B1 B s o d2 d1 e R Zamknięte, oprawy z anodowanego aluminium – wersja 03 (łożysko swobodne) Zamknięte, oprawy z anodowanego aluminium – wersja 01 (standard) 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 110) Szerokość nominalna mniejsza niż 3/8" jest dostarczana z łożyskami cylindrycznymi Proszę zwrócić uwagę na instrukcje montażowe Strona 1019 Calowe drylin ® R Calowe drylin ® R
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=