IGUS | łożyska dry-tech
1519 1518 d2 b1 r t z –0.004 –0.020 JUI-01-06 – 3/8 +0.0016 +0.0024 0.4684 0.846 0.1250 0.024 0.0866 JUI-01-08 JUIO-01-08 1/2 +0.0016 +0.0024 0.5934 1.220 0.1250 0.032 0.1024 JUI-01-10 JUIO-01-10 5/8 +0.0016 +0.0024 0.7184 1.460 0.1406 0.032 0.1181 JUI-01-12 JUIO-01-12 3/4 +0.0016 +0.0024 0.8747 1.575 0.1875 0.032 0.1339 JUI-01-16 JUIO-01-16 1 +0.0016 +0.0024 1.1247 2.205 0.1875 0.032 0.1496 JUI-01-20 JUIO-01-20 1 1/4 +0.0020 +0 .0032 1.4058 2.579 0 .1875 0.032 0.1496 JUI-01-24 JUIO-01-24 1 1/2 +0.0020 +0 .0032 1.6558 2.953 0 .2500 0.052 0.1811 JUI-01-32 JUIO-01-32 2 +0.0024 +0 .0040 2.1871 3.937 0 .2813 0.052 0.2280 di B W r t f z H7 h10 +0.008 0.002 0.004 0.002 0.008 JUI-01-06 – .4680 .4684 .875 – .1250 0.0311 .039 .102 JUI-01-08 JUIO-01-08 .5940 .5934 1.25 0.394 .1250 0.0391 .059 .122 JUI-01-10 JUIO-01-10 .7190 .7184 1.5 0.433 .1406 0.0391 .067 .142 JUI-01-12 JUIO-01-12 .8755 .8747 1.625 0.492 .1875 0.0391 .079 .142 JUI-01-16 JUIO-01-16 1.1255 1.1247 2.25 0.63 .1875 0.0391 .079 .161 JUI-01-20 JUIO-01-20 1.4068 1.4058 2.625 0.709 .1875 0.0391 .079 .161 JUI-01-24 JUIO-01-24 1.6568 1.6558 3 0.866 .2500 0.0652 .089 .200 JUI-01-32 JUIO-01-32 2.1881 2.1871 4 1.181 .2813 0.0652 .098 .240 d1 d2 B B1 s dn – RJIP-01-04 1/4 0.4999 0.74803 0.5188 0.0409 0.4669 RJI-01-06 RJIP-01-06 3/8 0.6250 0.87500 0.6890 0.0410 0.5870 RJI-01-08 RJIP-01-08 1/2 0.8750 1.25000 1.0125 0.0480 0.8200 RJI-01-10 RJIP-01-10 5/8 1.1250 1.50000 1.0950 0.0580 1.0600 RJI-01-12 RJIP-01-12 3/4 1.2500 1.62500 1.2500 0.0580 1.1770 RJI-01-16 RJIP-01-16 1 1.5625 2.25000 1.8640 0.0700 1.4710 RJI-01-20 RJIP-01-20 11/4 2.0000 2.62500 1.9840 0.0700 1.8890 – RJIP-01-04 1/4 – + 0.00 +0.0014 180 1.267 RJI-01-06 RJIP-01-06 3/8 +0.0010 +0.0024 + 0.00 +0.0014 265 1.855 RJI-01-08 RJIP-01-08 1/2 +0.0013 +0.0030 + 0.00 +0.0017 505 3.535 RJI-01-10 RJIP-01-10 5/8 +0.0013 +0.0030 + 0.00 +0.0017 755 5.285 RJI-01-12 RJIP-01-12 3/4 +0.0016 +0.0036 + 0.00 +0.0020 982 6.877 RJI-01-16 RJIP-01-16 1 +0.0016 +0.0036 + 0.00 +0.0020 1.815 12.705 JUI-01/JUIO-01 RJI-01/RJIP-01 d1 d2 b1 r t z E7UI-01-08 1/2 0.5934 1.22 0.125 0.0391 0.1024 E7UI-01-10 5/8 0.7184 1.46 0.146 0.0391 0.1181 E7UI-01-12 3/4 0.8747 1.575 1.575 0.0391 0.1339 E7UI-01-16 1 1.1247 2.205 2.205 0.0391 0.1496 E7UI-01-20 1 1/4 1.4058 2.579 2.579 0.0391 0.1496 E7UI-01-24 1 1/2 1.6558 2.953 2.953 0.0625 0.1811 E7UI-01-32 2 2.1871 3.937 3.937 0.0625 0.228 RJUI-01, RJUI-03, TJUI-01, TJUI-03 OJUI-01, OJUI-03 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Rozdział Strona 1020 Zakres produktów calowych | drylin ® R | Wkładki ślizgowe Otwarta, długa konstrukcja: JUIO Zamknięta, wydłużona konstrukcja: JUI r b1 z d2 Y Y 2:1 d1 t r b1 z d2 Y Y 2:1 d1 t Nr art. Wałek Tolerancja 78) Zamknięte Otwarte Ø Nr art. Zamknięte Otwarte Min. Maks. Otwór oprawy dla wkładek JUI-01/JUIO-01 Ø di r Ø Z B / 2 B t W f JUI mogą być stosowane z: Strona 1521 i 1522 JUIOmogą być stosowane z: Strona 1520 78) Zgodnie z metodą pomiarową igus ® Strona 1086 Proszę zwrócić uwagę na instrukcje montażowe Strona 1019 Zakres produktów calowych | drylin ® R | Łożyska z litego polimeru Konstrukcja standardowa: RJI Nr art. Standardowy Precyzyjne 78) Zgodnie z metodami testowymi igus ® Strona 1086; 82) Standardy projektowania Strona 1018 Proszę zwrócić uwagę na instrukcje montażowe Strona 1019 Precyzyjne: RJIP Nr art. Wałek Tolerancja 78) Średnica wewnętrzna łożyska – RJI Tolerancja 78) Średnica wewnętrzna łożyska - RJIP F maks. dynamiczna 82) F maks. statyczna 82) Ø Standardowy Precyzyjne P = 2,5 MPa P = 17,5 MPa Rozdział Strona 1042 dn B1 B s d1 d2 1.5 x 30° d2 d1 s 1.5 x 30° B B1 dn Calowe drylin ® R Calowe drylin ® R Nr art.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=