IGUS | łożyska dry-tech

1517 1516 KGLI-03 1.000 150 5 .1900 .5625 .312 .218 0.3 34 ° 1.2 KGLI-04 1.500 250 10 .2500 .6562 .375 .250 0.3 30 ° 1.7 KGLI-05 2.000 350 12 .3125 .7500 .437 .281 0.3 29 ° 2.6 KGLI-06 2.800 400 20 .3750 .8125 .500 .312 0.5 25 ° 3.3 KGLI-07 3.750 450 30 .4375 .9375 .562 .343 0.5 25 ° 4.9 KGLI-08 4.250 500 35 .5000 1.0625 .625 .390 0.5 25 ° 7.1 KGLI-10 5.300 750 40 .6250 1.1875 .750 .500 0.5 23 ° 10.2 KGLI-12 8.500 850 55 .7500 1.4375 .875 .593 0.5 23 ° 17.5 KGLI-16 13.600 2.500 65 1.00 2.125 1.375 1.005 0.5 23 ° 62.7 d1 dK B E10 WKI-03 .1900 .444 .312 0.6 WKI-04 .2500 .516 .375 1.0 WKI-05 .3125 .625 .437 1.7 WKI-06 .3750 .718 .500 2.3 WKI-07 .4375 .828 .562 3.5 WKI-08 .5000 .938 .625 5.0 WKI-10 .6250 1.125 .750 8.2 WKI-12 .7500 1.312 .875 12.5 WKI-16 1.00 1.75 1.375 31.7 d1 dK B H10 WEI-03 .1900 .402 .1900 0.3 WEI-04 .2500 .402 .2500 0.3 WEI-05 .3125 .520 .3125 0.7 WEI-06 .3750 .630 .3750 1.3 WEI-07 .4375 .709 .4063 1.6 WEI-08 .5000 .709 .4063 2.6 WEI-10 .6250 .945 .5000 3.1 WEI-12 .7500 1.138 .6250 5.9 WEI-16 1.00 1.398 .7500 9.2 d1 d2 b1 BB-I-0620-06-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 3/16 5/8 10/51 BB-I-0820-06-B180-10-ES B180 PA 1.4401 1/4 5/8 10/51 BB-I-0824-07-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 1/4 3/4 7/32 BB-I-1228-09-B180-10-ES B180 PA 1.4401 3/8 7/8 5/16 BB-I-1236-12-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 3/8 1 1/8 3/8 BB-I-1636-12-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 1/2 1 1/8 3/8 BB-I-2044-12-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 5/8 1 3/8 3/8 BB-I-2452-16-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 3/4 1 5/8 1/2 BB-I-3264-12-B180-10- 142) B180 PA 1.4401 1 2 1/2 BB-I-0620-06-B180-ES/-GL 35 45 49 3.700 1.6 1.0 BB-I-0820-06-B180-ES 40 47 51 3.500 1.3 – BB-I-0824-07-B180-ES/-GL 50 60 75 3.200 1.6 1.0 BB-I-1228-09-B180-ES 55 70 89 2.200 3.9 – BB-I-1236-12-B180-ES/-GL 75 134 150 1.050 4.9 2.9 BB-I-1636-12-B180-ES/-GL 75 134 150 2.000 7.6 5.2 BB-I-2044-12-B180-ES/-GL 78 170 193 1.600 11.0 7.9 BB-I-2452-16-B180-ES/-GL 81 260 290 1.400 20.1 13.6 BB-I-3264-12-B180-ES/-GL 85 275 320 1.050 27.3 21.3 KGLI WKI WEI xirodur B180 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | igubal ® | Łożyska przegubowe Rozdział „ Strona 766 Rozdział „ Strona 787 Rozdział „ Strona 787 Łożyska przegubowe: KGLI Nr art. Maks. obciążenie statyczne Maks. moment skręcania na kuli d1 d2 B C f Maks. kąt wychylenia Masa E10 promieniowe osiowe 29) [N] [N] [Nm] [g] 29) Maksymalne statyczne obciążenie osiowe jest wyznaczane po osadzeniu w otwór oprawy Standardowe czasze kuliste: WKI oraz WEI Nr art. Masa [g] Nr art. Masa [g] Rozdział „ Strona 828 Zakres produktów calowych | xiros ® | Polimerowe łożyska kulkowe Promieniowe, poprzeczne łożyska kulkowe, do +80 °C 142) Dla łożysk kulkowych z kulkami ze stali nierdzewnej, prosimy dodać do oznaczenia "-ES", zaś dla kulek szklanych: "-GL". Calowe igubal ® Calowe xiros ® B C d2 d1 30° f Nr art. Bieżnia Koszyk Kulki Wewn. Ø Zewn. Ø Szerokość ES GL szkło – szkło – szkło szkło szkło szkło szkło Nr art. Maks. stat. nośność osiowa Nośność Maks. prędkość Masa stat. dyn. ES GL [N] [N] [N] [obr./min.] [g] [g] d2 b1 d1 30° B d1 dk B d1 dk 30°

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=