IGUS | łożyska dry-tech
1515 1514 d1 d2 d3 d4 C1 B h1 l1 l2 W E10 KBRI-03 KBLI-03 .1900 .625 10-32 .406 .246 .312 1.062 .500 1.374 .312 25° KBRI-04 KBLI-04 .2500 .750 1/4-28 .469 .272 .365 1.312 .687 1.687 .375 25° KBRI-05 KBLI-05 .3125 .875 5/16-24 .500 .340 .437 1.375 .687 1.813 .437 25° KBRI-06 KBLI-06 .3750 1.00 3/8-24 .687 .394 .500 1.625 .812 2.125 .562 22° KBRI-07 KBLI-07 .4375 1.125 7/16-20 .750 .456 .562 1.812 .937 2.374 .625 22° KBRI-08 KBLI-08 .5000 1.312 1/2-20 .875 .487 .625 2.125 1.062 2.781 .750 22° KBRI-10 KBLI-10 .6250 1.50 5/8-18 1.00 .545 .750 2.50 1.375 3.25 .875 22° KBRI-12 KBLI-12 .7500 1.75 3/4-16 1.125 .676 .875 2.875 1.562 3.75 1.00 22° KBRI-16 KBLI-16 1.00 2.75 1-12 1.625 1 .00 1.375 4.125 2.125 5. 50 1.500 18) 20° KBRI-03 KBLI-03 900 450 300 150 .350 2 3 3.3 KBRI-04 KBLI-04 1.100 550 400 200 .480 5 4 5.1 KBRI-05 KBLI-05 1.700 850 500 250 .480 6 10 7.1 KBRI-06 KBLI-06 2.000 1.000 1.000 500 .568 7 15 12.6 KBRI-07 KBLI-07 2.300 1.150 1.200 600 .655 18 25 16.1 KBRI-08 KBLI-08 2.600 1.300 1.500 750 .743 23 35 26.5 KBRI-10 KBLI-10 4.900 2.450 1.700 850 .962 30 50 38.7 KBRI-12 KBLI-12 5.600 2.800 2.300 1.150 1.093 40 70 54.4 KBRI-16 KBLI-16 6.000 3.000 2.600 1.300 1.488 46 85 197.5 d1 B C1 h1 h2 m a h3 d2 X2 E10 KSTI-03 .1900 .312 .234 .290 .566 1 .00 1.40 .165 .137 .200 25º KSTI-04 .2500 .375 .250 .390 .705 1.25 1.75 .205 .137 .250 25º KSTI-05 3125 .437 .312 .430 .824 1.35 1.95 .236 .150 .280 25º KSTI-06 .3750 .500 .359 .550 1.022 1.80 2.40 .376 .180 .300 22º KSTI-07 .4375 .562 .406 .570 1.082 1.85 2.50 .315 .205 .330 22º KSTI-08 .5000 .625 .453 .600 1.191 2.00 2.80 .354 .205 .380 22º KSTI-10 .6250 .750 .484 .700 1.409 2.30 3.35 .413 .205 .470 22º KSTI-12 .7500 .875 .593 .860 1.687 2.70 3.75 .472 .270 .530 22º KSTI-16 1 .00 1.375 1.005 1.10 2 .163 3.50 5.00 .630 .520 .680 20º KSTI-03 550 275 300 0.6 1.7 KSTI-04 600 300 300 0.6 2.8 KSTI-05 800 400 400 0.8 4.5 KSTI-06 1.000 500 500 1.3 7.5 KSTI-07 1.100 550 600 2.5 9.7 KSTI-08 1.200 600 600 2.5 13.5 KSTI-10 2.100 1.050 800 2.5 21.5 KSTI-12 3.100 1.550 1.200 4.5 33.4 KSTI-16 5.400 2.700 1.600 10.5 85.8 KBRI/KBLI KSTI Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | igubal ® | Głowice przegubowe Rozdział Strona 698 Nr art. Maks. kąt wychylenia Gwint prawy Gwint lewy 18) Z obudową pod klucz płaski Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. wytrzymałość namoment obrotowy Maks. moment skręcania na kuli Masa KrótkotrwaleDługotrwaleKrótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint wewnętrzny Gwint prawy Gwint lewy [N] [N] [N] [N] [cal] [Nm] [Nm] [g] Zakres produktów calowych | igubal ® | Łożyska stojakowe Nr art. Maks. kąt wychylenia Rozdział Strona 738 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. osiowa, statyczna siła ściskająca Maks. moment obrotowy dla otworów wzdłużnych Masa Krótkotrwale Długotrwale [N] [N] [N] [Nm] [g] Maksymalny moment obrotowy, dla otworów wydłużonych, odpowiada dozwolonemu momentowi obrotowemu wkręcania śrub (kategoria wkręcania 5,8). Łożyska stojakowe: KSTI Głowice z gwintem wewnętrznym: KBRI oraz KBLI Calowe igubal ® Calowe igubal ® B C1 d2 h2 h1 h3 d1 m a x2 l2 h1 d2 d1 d5 d4 l1 d3 W B C1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=