IGUS | łożyska dry-tech

1513 1512 d1 d2 d3 d4 d5 C1 B E10 EBRI-03 EBLI-03 0.1900 0.748 10–32 0.3543 0.4331 0.1732 0.1900 EBRI-04 EBLI-04 0.2500 0.827 1/4–28 0.4331 0.5118 0.1732 0.2500 EBRI-05 EBLI-05 0.3125 0.945 5/16–24 0.5118 0.6299 0.2362 0.3125 EBRI-06 EBLI-06 0.3750 1.142 3/8–24 0.5906 0.7480 0.2756 0.3750 EBRI-07 EBLI-07 0.4375 1.339 7/16–20 0.7087 0.8661 0.3150 0.4063 EBRI-08 EBLI-08 0.5000 1.339 1/2–20 0.7087 0.8661 0.3150 0.4063 EBRI-10 17) EBLI-10 17) 0.6250 1.693 5/8–18 – – 0.4134 0.5000 EBRI-12 EBLI-12 0.7500 2.087 3/4–16 1.0630 1.3386 0.5118 0.6250 h1 I1 I2 W E10 EBRI-03 EBLI-03 1.1811 0.4724 1.5551 0.35 30 ° EBRI-04 EBLI-04 1.1811 0.4724 1.5945 0.43 25 ° EBRI-05 EBLI-05 1.4173 0.6299 1.8898 0.55 22 ° EBRI-06 EBLI-06 1.6929 0.7087 2.2638 0.67 22 ° EBRI-07 EBLI-07 1.9685 0.7874 2.6378 0.75 18 ° EBRI-08 EBLI-08 1.9685 0.7874 2.6378 0.75 18 ° EBRI-10 17) EBLI-10 17) 2.5394 1.0433 3.3858 0.87 16 ° EBRI-12 EBLI-12 3.0315 1.2205 4.0748 1.18 14 ° EBRI-03 EBLI-03 1.300 650 150 75 .315 2 2.0 3.1 EBRI-04 EBLI-04 1.500 750 200 100 .315 5 2.5 3.8 EBRI-05 EBLI-05 2.000 1.000 450 225 .433 6 7.0 6.9 EBRI-06 EBLI-06 2.300 1.150 500 250 .512 7 14.0 11.5 EBRI-07 EBLI-07 3.300 1.650 550 275 .551 18 25.0 17.6 EBRI-08 EBLI-08 3.300 1.650 550 275 .551 23 25.0 18.1 EBRI-10 EBLI-10 5.000 2.500 850 425 .709 30 32.0 31.9 EBRI-12 EBLI-12 7.200 3.600 1.800 900 .866 40 40.0 61.5 d1 d2 d3 C1 B h1 l1 l2 E10 KARI-03 KALI-03 .1900 .625 10-32 .234 .312 1.25 .750 1.563 25° KARI-04 KALI-04 .2500 .750 1/4-28 .250 .365 1.562 1.00 1.937 25° KARI-05 KALI-05 .3125 .875 5/16-24 .312 .437 1.875 1.25 2.313 25° KARI-06 KALI-06 .3750 1.00 3/8-24 .359 .500 1.938 1.25 2.438 22° KARI-07 KALI-07 .4375 1.125 7/16-20 .406 .562 2.125 1.375 2.688 22° KARI-08 KALI-08 .5000 1.312 1/2-20 .453 .625 2.428 1.50 2.094 22° KARI-10 KALI-10 .6250 1.50 5/8-18 .484 .750 2.625 1.625 3.375 22° KARI-12 KALI-12 .7500 1.75 3/4-16 .593 .875 2.875 1.75 3.75 22° KARI-16 KALI-16 1.00 2.75 1-12 1. 00 1.375 4.125 2.35 5. 50 20° KARI-03 KALI-03 390 200 70 35 .525 0.5 3 2.1 KARI-04 KALI-04 900 450 100 50 .700 1.0 4 3.5 KARI-05 KALI-05 1.100 550 150 75 .875 2.0 10 6 KARI-06 KALI-06 1.500 750 350 175 .875 3.0 15 8.8 KARI-07 KALI-07 2.000 1.000 400 200 .962 6.0 25 12.4 KARI-08 KALI-08 2.500 1.250 450 225 1.050 9.0 35 18.5 KARI-10 KALI-10 3.500 1.750 600 300 1.137 12.0 50 27.6 KARI-12 KALI-12 3.900 1.950 1.000 500 1.226 25.0 70 42.8 KARI-16 KALI-16 4.400 2.200 1.300 650 1.488 45.0 85 143.3 EBRI/EBLI KARI/KALI Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | igubal ® | Głowice przegubowe Rozdział „ Strona 708 Nr art. Gwint prawy Gwint lewy Nr art. Maks. kąt wychylenia Gwint prawy Gwint lewy 17) EBRI-10/EBLI-10 specjalna forma z heksagonalną stopką Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. wytrzymałość namoment obrotowy Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint Gwint wewnętrzny Gwint prawy Gwint lewy [N] [N] [N] [N] [cal] [Nm] [Nm] [g] Zakres produktów calowych | igubal ® | Głowice przegubowe Nr art. Maks. kąt wychylenia Gwint prawy Gwint lewy Rozdział „ Strona 704 Nr art. Maks. statyczna siła rozciągająca Maks. siła osiowa Min. głębokość wkręcenia gwintu Maks. wytrzymałość namoment obrotowy Maks. moment skręcania na kuli Masa Krótkotrwale Długotrwale Krótkotrwale Długotrwale Gwint zewnętrzny Gwint prawy Gwint lewy [N] [N] [N] [N] [cal] [Nm] [Nm] [g] Głowice przegubowe z gwintem zewnętrznym: KARI oraz KALI Głowice przegubowe, z gwintem wewnętrznym: EBRI oraz EBLI Calowe igubal ® Calowe igubal ® C1 l2 l1 d1 B d2 d3 h1 l2 h1 d2 B C1 l1 W d3 d5 d4 d1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=