IGUS | łożyska dry-tech
1511 1510 d1 d2 d3 b1 b2 3/16 .1875 .1865 0.2339 .2351 .2339 19/61 3/16 –0.016 0.0252 MYI-03-03 1/4 .0025 .2490 0.2965 .2979 .2965 13/32 1/4 –0.016 0.0252 MYI-04-04 5/16 .3125 .3115 0.3744 .3758 .3744 1/2 5/16 –0.017 0.0299 MYI-05-05 3/8 .3750 .3740 0.4370 .4387 .4370 19/32 3/8 –0.017 0.0299 MYI-06-06 7/16 .4375 .4365 0.4996 .5013 .4996 21/32 7/16 –0.017 0.0299 MYI-07-07 1/2 .5000 .4990 0.5618 .5635 .5618 3/4 3/4 –0.018 0.0299 MYI-08-06 1/2 .5000 .4990 0.5618 .5635 .5618 3/4 1/2 –0.018 0.0299 MYI-08-08 5/8 .6250 .6240 0.6870 .6887 .6870 15/16 7/16 –0.018 0.0299 MYI-10-07 5/8 .6250 .6240 0.6870 .6887 .6870 15/16 5/8 –0.018 0.0299 MYI-10-10 5/8 .6250 .6240 0.6870 .6887 .6870 15/16 1 1/8 –0.018 0.0299 MYI-10-18 3/4 .7500 .7490 0.8118 .8139 .8118 1 1/8 3/4 –0.019 0.0299 MYI-12-12 3/4 .7500 .7490 0.8118 .8139 .8118 1 1/8 1 1/8 –0.019 0.0299 MYI-12-18 7/8 .8750 .8740 0.9370 .9391 .9370 1 5/16 15/32 –0.019 0.0299 MYI-14-7.5 7/8 .8750 .8740 0.9370 .9391 .9370 1 5/16 7/8 –0.019 0.0299 MYI-14-14 1 1.00 .9985 1.0933 1.0954 1.0933 1 1/2 7/8 –0.020 0.0449 MYI-16-14 1 1.00 .9985 1.0933 1.0954 1.0933 1 1/2 1 –0.020 0.0449 MYI-16-16 d1 d2 d3 b1 b2 k 1/4 .0025 .2490 0.2965 .2979 .2965 13/32 1/4 –0.016 0.0252 1/16 MYI-04-04-K 5/16 .3125 .3115 0.3744 .3758 .3744 1/2 5/16 –0.017 0.0299 3/32 MYI-05-05-K 1/2 .5000 .4990 0.5618 .5635 .5618 3/4 1/2 –0.018 0.0299 3/32 MYI-08-08-K 5/8 .6250 .6240 0.6870 .6887 .6870 15/16 7/16 –0.018 0.0299 1/8 MYI-10-07-K 5/8 .6250 .6240 0.6870 .6887 .6870 15/16 5/8 –0.018 0.0299 1/8 MYI-10-10-K 3/4 .7500 .7490 0.8118 .8139 .8118 1 1/8 3/4 –0.019 0.0299 1/8 MYI-12-12-K 1 1.00 .9985 1.0933 1.0954 1.0933 1 1/2 1 –0.020 0.0449 5/32 MYI-16-16-K d1 d1 14) d2 b1 h13 3/8 .3773 .3750 1/2 3/8 0.075 JVSI-0608-06 1/2 .5040 .5013 5/8 1/2 0.075 JVSI-0810-08 5/8 .6297 .6270 3/4 5/8 0.075 JVSI-1012-10 3/4 .7541 .7505 1 1/8 3/4 0.075 JVSI-1214-12 1 1.0041 1.0007 28.58 1 0.100 JVSI-1618-16 d1 d2 b1 1/4 3/8 3/8 PEPSI-0406-06 3/8 1/2 1/2 PEPSI-0608-08 1/2 5/8 1/2 PEPSI-0810-08 5/8 3/4 3/4 PEPSI-1012-12 3/4 7/8 3/4 PEPSI-1214-12 1 1 1/8 1 PEPSI-1618-16 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | iglidur ® | Więcej produktów Łożyska dzielone, niewielki luz łożyska Średnica wałka Otwór oprawy Tolerancja b1 Nr art. Min. Maks. Min. Maks. Średnica wałka Otwór oprawy Tolerancja b1 Nr art. Min. Maks. Min. Maks. Łożyska dzielone z blokadą obrotu Zakres produktów calowych | iglidur ® | Więcej produktów Bezluzowe, wstępnie obciążone, cylindryczne łożyska ślizgowe 14) d1 mierzona po wciśnięciu w otwór oprawy. d2 H7 w płaszczyźnie pomiaru Tolerancja b1 Nr art. Maks. Min. Łożyska cylindryczne dla wszystkich powierzchni wałków Nr art. Calowe iglidur ® – inne konstrukcje Calowe iglidur ® – inne konstrukcje Ilustracja przykładowa Ilustracja przykładowa b1 d2 0.5 b2 30° d1 25° max. d3 b1 d2 0.5 b2 30° d1 25° max. d3 b1 d2 0.5 b2 30° d1 25° max. d3 k k b1 d2 0.5 b2 30° d1 25° max. d3 k k r = maks. 0,5 mm 60° 6× b3 d1 d2 b1 60° 6× b3 d1 d2 b1 h b2 d3 d2 d1 b1 b3 0 Łożyska dzielone, niewielki luz łożyska Rozdział Strona 569 JVSI – bezluzowe, wstępnie obciążone łożyska ślizgowe Rozdział Strona 587 Łożyska dzielone z blokadą obrotu Rozdział Strona 570 PEPSI – dla wszystkich powierzchni wałków Rozdział Strona 596
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=