IGUS | łożyska dry-tech
1509 1508 d1 d2 s d4 d5 h d6 +.010 -.010 -.0020 ±.005 .015 + .005 +.008 +.005 .500 .8750 .0585 .6920 .0670 .0400 .8750 WTI-0814-01 .625 1.1250 .0585 .8800 .0990 .0400 1.1250 WTI-1018-01 .750 1.2500 .0585 1.0050 .0990 .0400 1.2500 WTI-1220-01 .875 1.5000 .0585 1.1920 .1300 .0400 1.5000 WTI-1424-01 1.00 1.7500 .0585 1.3800 .1300 .0400 1.7500 WTI-1628-01 1.25 2.1250 .0585 1.6920 .1610 .0400 2.1250 WTI-2034-01 1.50 2.5000 .0585 2.0050 .1920 .0400 2.5000 WTI-2440-01 1.75 2.7500 .0585 2.2550 .1920 .0400 2.7500 WTI-2844-01 2.00 3.0000 .0895 2.5050 .1920 .0700 3.0000 WTI-3248-01 d1 d2 s d4 d5 h d6 +.010 -.010 -.0020 ±.005 .015 + .005 +.008 +.005 .500 .8750 .0585 .6920 .0670 .0400 .8750 XTI-0814-01 .625 1.1250 .0585 .8800 .0990 .0400 1.1250 XTI-1018-01 .750 1.2500 .0585 1.0050 .0990 .0400 1.2500 XTI-1220-01 .875 1.5000 .0585 1.1920 .1300 .0400 1.5000 XTI-1424-01 1.00 1.7500 .0585 1.3800 .1300 .0400 1.7500 XTI-1628-01 1.125 1.6250 .0585 – – .0400 1.6250 XTI-1826-01 1.25 2.1250 .0585 1.6920 .1610 .0400 2.1250 XTI-2034-01 1.50 2.5000 .0585 2.0050 .1920 .0400 2.5000 XTI-2440-01 1.75 2.7500 .0585 2.2550 .1920 .0400 2.7500 XTI-2844-01 2.00 3.0000 .0895 2.5050 .1920 .0700 3.0000 XTI-3248-01 d1 d2 d3 d4 s b1 D11 7) –0.10 +0.20 3/16 0.2343 1/4 5/16 0.032 0.138 MCI-03-01 3/16 0.2343 1/4 5/16 0.032 0.200 MCI-03-02 1/4 0.3125 11/32 7/16 0.032 0.138 MCI-04-01 1/4 0.3125 11/32 7/16 0.032 0.200 MCI-04-02 5/16 0.3750 13/32 1/2 0.032 0.138 MCI-05-01 5/16 0.3750 13/32 1/2 0.032 0.200 MCI-05-02 3/8 0.4375 15/32 9/16 0.032 0.138 MCI-06-01 3/8 0.4375 15/32 9/16 0.032 0.200 MCI-06-02 7/16 0.5000 17/32 5/8 0.032 0.138 MCI-07-01 7/16 0.5000 17/32 5/8 0.032 0.200 MCI-07-02 1/2 0.5625 19/32 11/16 0.032 0.138 MCI-08-01 1/2 0.5625 19/32 11/16 0.032 0.200 MCI-08-02 iglidur ® W300 iglidur ® X Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl Zakres produktów calowych | iglidur ® | Podkładki oporowe Rozdział Strona 171 Nr art. Rozdział Strona 263 Nr art. 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Zakres produktów calowych | iglidur ® | Więcej produktów Nr art. Łożyska klipsowe Rozdział Strona 568 7) Pomiar średnicy d1 wykonany jest za pomocą wałków pomiarowych po zamontowaniu w oprawie d2 (+0,005). Sprawdź tabelę tolerancji D11 Strona 567 Łożyska klipsowe Calowe iglidur ® typ T Calowe iglidur ® – inne konstrukcje Ilustracja przykładowa d1 d4 b1 s s d2 d3 30° max. b1 s s
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=