IGUS | łożyska dry-tech
1507 1506 d1 d2 b1 d3 b2 d1 3) 1/8 3/16 3/16 .3120 .0320 .1266 .1247 .1878 .1873 .1243 .1236 ZFI-0203-03 3/16 1/4 1/4 .3750 .0320 .1888 .1869 .2503 .2497 .1865 .1858 ZFI-0304-04 1/4 5/16 3/8 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 ZFI-0405-06 1/4 5/16 1/2 .5000 .0320 .2518 .2495 .3128 .3122 .2490 .2481 ZFI-0405-08 5/16 3/8 1/4 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 ZFI-0506-04 5/16 3/8 3/8 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 ZFI-0506-06 5/16 3/8 1/2 .5620 .0320 .3143 .3120 .3753 .3747 .3115 .3106 ZFI-0506-08 3/8 15/32 1/4 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 ZFI-0607-04 3/8 15/32 3/8 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 ZFI-0607-06 3/8 15/32 1/2 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 ZFI-0607-08 3/8 15/32 3/4 .6870 .0460 .3768 .3745 .4691 .4684 .3740 .3731 ZFI-0607-12 7/16 17/32 1/2 .7500 .0460 .4399 .4371 .5316 .5309 .4365 .4355 ZFI-0708-08 1/2 19/32 1/4 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 ZFI-0809-04 1/2 19/32 3/8 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 ZFI-0809-06 1/2 19/32 1/2 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 ZFI-0809-08 1/2 19/32 3/4 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 ZFI-0809-12 1/2 19/32 1 .8750 .0460 .5024 .4996 .5941 .5934 .4990 .4980 ZFI-0809-16 5/8 23/32 1/2 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 ZFI-1011-08 5/8 23/32 3/4 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 ZFI-1011-12 5/8 23/32 1 .9370 .0460 .6274 .6246 .7192 .7184 .6240 .6230 ZFI-1011-16 5/8 3/4 3/4 1.0000 .0460 .6284 .6256 .7510 .7500 .6250 .6240 ZFI-1012-08 3/4 7/8 1/2 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 ZFI-1214-08 3/4 7/8 3/4 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 ZFI-1214-12 3/4 7/8 1 1.1250 .0620 .7532 .7499 .8755 .8747 .7491 .7479 ZFI-1214-16 7/8 1 1/2 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 ZFI-1416-08 7/8 1 3/4 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 ZFI-1416-12 7/8 1 1 1.2500 .0620 .8782 .8749 1.0005 .9997 .8741 .8729 ZFI-1416-16 1 1 1/8 1/2 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1 .1247 .9991 .9979 ZFI-1618-08 1 1 1/8 3/4 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1 .1247 .9991 .9979 ZFI-1618-12 1 1 1/8 1 1.3750 .0620 1 .0032 .9999 1.1255 1 .1247 .9991 .9979 ZFI-1618-16 1 1/8 1 9/32 11/2 1.5620 .0780 1.1279 1.1246 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 ZFI-1820-12 1 1/8 1 9/32 11/2 1.5620 .0780 1.1279 1.1246 1.2818 1.2808 1.1238 1.1226 ZFI-1820-24 1 1/4 1 13/32 1 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 ZFI-2022-16 1 1/4 1 13/32 1 1/4 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 ZFI-2022-20 1 1/4 1 13/32 11/4 1.6870 .0780 1.2537 1.2498 1.4068 1.4058 1.2488 1.2472 ZFI-2022-24 1 1/2 1 21/32 1 2.0000 .0780 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 ZFI-2426-16 1 1/2 1 21/32 1 1/2 2.0000 .0780 1.5037 1.4998 1.6568 1.6558 1.4988 1.4972 ZFI-2426-24 1 3/4 1 15/16 2 2.3750 .0930 1.7536 1.7497 1.9381 1.9371 1.7487 1.7471 ZFI-2831-32 2 2 3/16 2 2.6250 .0930 2 .0040 1.9993 2.1883 2. 1871 1.9981 1.9969 ZFI-3235-32 d1 d2 s d4 d5 h d6 +.010 -.010 -.0020 ±.005 .015 + .005 +.008 +.005 .5000 .8750 .0585 .6920 .0670 .0400 .8750 GTI-0814-01 .6250 1.1250 .0585 .8800 .0990 .0400 1.125 GTI-1018-01 .7500 1.2500 .0585 1.005 .0990 .0400 1.250 GTI-1220-01 .8750 1.5000 .0585 1.192 .1300 .0400 1.500 GTI-1424-01 1.0000 1.7500 .0585 1.380 .1300 .0400 1.750 GTI-1628-01 1.2500 2.1250 .0585 1.692 .1610 .0400 2.125 GTI-2034-01 1.5000 2.5000 .0585 2.005 .1920 .0400 2.500 GTI-2440-01 1.7500 2.7500 .0585 2.255 .1920 .0400 2.750 GTI-2844-01 2.0000 3.0000 .0895 2.505 .1920 .0700 3.000 GTI-3248-01 d1 d1 3) d2 s 1/4 .2609 .2550 .6200 .6094 .0900 MTI-04 5/16 .3271 .3189 .6874 .6767 .0900 MTI-05 3/8 .3940 .3810 .7409 .7394 .0900 MTI-06 1/2 .5101 .5030 .8200 .8070 .0900 MTI-08 5/8 .6371 .6300 1.0000 .9870 .0940 MTI-10 3/4 .7675 .7600 1.0630 1.0500 .0940 MTI-12 1 1.0200 1.0100 1.5000 1.4843 .1250 MTI-16 1 1/4 1.2998 1.2900 2.1400 2.1220 .0980 MTI-20 1 1/2 1.6000 1.5500 2.6000 2.5500 .1250 MTI-24 d1 d1 3) d2 s 1/4 .2610 .2551 .6201 .6094 .0902 ATI-04 3/8 .3943 .3813 .7500 .7370 .0902 ATI-06 1/2 .5102 .5031 .8201 .8071 .0902 ATI-08 3/4 .7673 .7598 1.0654 1.0500 .0941 ATI-12 1 1.0268 1.0197 1.5000 1.4843 .1252 ATI-16 d2 d1 s d5 d4 d6 h iglidur ® Z iglidur ® G iglidur ® M250 iglidur ® A200 Pliki 3D-CAD, ceny i czas dostawy www.igus.pl Obliczanie żywotności, konfiguracja i więcej www.igus.pl 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Rozdział Strona 273 Otwór oprawy Rozmiar wałka Nr art. Maks. Min. Maks. Min. Maks. Min. Zakres produktów calowych | iglidur ® | Podkładki oporowe 3) Po wciśnięciu. Metody testowe Strona 57 Podkładka oporowa (typ T) Ilustracja przykładowa Nr art. Rozdział Strona 81 Rozdział Strona 107 Nr art. (nominalnie) Maks. Min. Maks. Min. Rozdział Strona 393 Nr art. (nominalnie) Maks. Min. Maks. Min. Zakres produktów calowych | iglidur ® | Łożyska kołnierzowe Calowe iglidur ® typ F Calowe iglidur ® typ T
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=